经济型 直流离子风机
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 直流离子风机
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米经济型 直流离子风机
产品特点
稳态直流电离技术
消散速度快
功率小,使用寿命长
风力强劲大小可调
噪音小
※此款直流离子风机,外部AC220 V 供电,内部为交流转直流高压原理释放正负离子
尺寸图
规格概述
型号
电压
离子平衡度
消散时间
清洁功能
E-DCIONIZER
AC220V
±10V
<1.5s(最大风量)
无
E-DCIONIZER-ZQ
自动清洁
使用案例
防止由于拾取带电造成的静电破坏
消除电路板上的灰尘,防止静电
尺寸图
规格表
型号
电压
离子平衡度
消散时间
清洁功能
E-DCIONIZER
AC220V
±10V
<1.5s(最大风量)
无
E-DCIONIZER-ZQ
自动清洁
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的经济型直流离子风机是电源电压是直流的吗?
电源电压是交流220V
带自清洁的直流离子风机需要再清洁吗?
带自动清洁的离子风机建议每周清洁次针尖,防止针尖磨损不带自动清洁的,尽量经常维护
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
对策/维护相关
>
静电对策
>
静电消除器
>
经济型 直流离子风机
您还有
2
项规格未选
经济型 直流离子风机
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1738226739446
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738226739446