型号 | 府视图 | 主视图 | 侧视图 | 背面孔深度T (mm) | 滑台面 (MM) | 旋转中心 高度H (mm) | 移动量 | 最小读数 ("/刻度) (千分尺型) | 容许力矩负载(N·m) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | |||||||||||
TYPE | A-H | B | J | F | H1 | H2 | D | P | e | d1 | d2 | X | 上下 摆动 | 左右 摆动 | 侧向 滚动 | |||||||
E-GPWG | 40-40 | 34 | 12.5 | 18 | 20 | 40 | 13.2 | 10 | 4.2 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 40X40 | 40±0.4 | (上)±7°/ (下)±4° | (上)≈42/ (下)≈30 | 0.9 | 1 | 0.9 | 27.4 | 0.26 |
40-60 | 34 | 12.5 | 18 | 20 | 40 | 13.2 | 10 | 4.3 | 3.4 | 6 | 32 | 2 | 60±0.4 | (上)±4°/ (下)±4° | (上)≈30/ (下)≈23 | 27.4 | 0.26 | |||||
50-50 | 23.5 | 11.5 | 16.5 | 18 | 36 | 13.2 | 10 | 3.5 | 3.4 | 6 | 40 | 2 | 50X50 | 50±0.4 | (上)±3°/ (下)±3° | (上)≈53/ (下)≈40 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 27.4 | 0.46 | |
50-68 | 23.5 | 11.5 | 16.5 | 18 | 36 | 13.2 | 10 | 3.3 | 3.4 | 6 | 40 | 2 | 68±0.4 | (上)±3°/ (下)±3° | (上)≈40/ (下)≈33 | 27.4 | 0.46 | |||||
60-50 | 23.3 | 11.5 | 14.5 | 25 | 50 | 13.2 | 12 | 4.4 | 4.5 | 8 | 50 | 3 | 60X60 | 50±0.4 | (上)±4°/ (下)±4° | (上)≈33/ (下)≈24 | 1.5 | 2 | 1.5 | 46 | 0.62 | |
60-75 | 23.3 | 11.5 | 14.5 | 25 | 50 | 13.2 | 12 | 4.4 | 4.5 | 8 | 50 | 3 | 75±0.4 | (上)±4°/ (下)±3° | (上)≈24/ (下)≈18 | 46 | 0.62 | |||||
60-100 | 23.3 | 11.5 | 14.5 | 25 | 50 | 13.2 | 12 | 4.6 | 4.5 | 8 | 50 | 3 | 100±0.4 | (上)±3°/ (下)±2.5° | (上)≈18/ (下)≈15 | 46 | 0.62 | |||||
70-70 | 37.2 | 11 | 16.5 | 26 | 52 | 13.3 | 12 | 4.4 | 4.5 | 8 | 60 | 2 | 70X70 | 70±0.4 | (上)±3°/ (下)±3° | (上)≈25/ (下)≈19 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 44.1 | 1.06 | |
70-96 | 37.2 | 11 | 16.5 | 26 | 52 | 13.3 | 12 | 4.8 | 4.5 | 8 | 60 | 2 | 96±0.4 | (上)±3°/ (下)±3° | (上)≈19/ (下)≈15 | 44.1 | 1.06 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型号 | 府视图 | 主视图 | 侧视图 | 背面孔深度T (mm) | 滑台面 (MM) | 旋转中心 高度H (mm) | 移动量 | 最小读数 ("/刻度) (千分尺型) | 容许力矩负载(N·m) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | |||||||||||
TYPE | A-H | B | J | F | H1 | H2 | D | P | e | d1 | d2 | X | 上下 摆动 | 左右 摆动 | 侧向 滚动 | |||||||
E-GPWG | 40-40 | 34 | 12.5 | 18 | 20 | 40 | 13.2 | 10 | 4.2 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 40X40 | 40±0.4 | (上)±7°/ (下)±4° | (上)≈42/ (下)≈30 | 0.9 | 1 | 0.9 | 27.4 | 0.26 |
40-60 | 34 | 12.5 | 18 | 20 | 40 | 13.2 | 10 | 4.3 | 3.4 | 6 | 32 | 2 | 60±0.4 | (上)±4°/ (下)±4° | (上)≈30/ (下)≈23 | 27.4 | 0.26 | |||||
50-50 | 23.5 | 11.5 | 16.5 | 18 | 36 | 13.2 | 10 | 3.5 | 3.4 | 6 | 40 | 2 | 50X50 | 50±0.4 | (上)±3°/ (下)±3° | (上)≈53/ (下)≈40 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 27.4 | 0.46 | |
50-68 | 23.5 | 11.5 | 16.5 | 18 | 36 | 13.2 | 10 | 3.3 | 3.4 | 6 | 40 | 2 | 68±0.4 | (上)±3°/ (下)±3° | (上)≈40/ (下)≈33 | 27.4 | 0.46 | |||||
60-50 | 23.3 | 11.5 | 14.5 | 25 | 50 | 13.2 | 12 | 4.4 | 4.5 | 8 | 50 | 3 | 60X60 | 50±0.4 | (上)±4°/ (下)±4° | (上)≈33/ (下)≈24 | 1.5 | 2 | 1.5 | 46 | 0.62 | |
60-75 | 23.3 | 11.5 | 14.5 | 25 | 50 | 13.2 | 12 | 4.4 | 4.5 | 8 | 50 | 3 | 75±0.4 | (上)±4°/ (下)±3° | (上)≈24/ (下)≈18 | 46 | 0.62 | |||||
60-100 | 23.3 | 11.5 | 14.5 | 25 | 50 | 13.2 | 12 | 4.6 | 4.5 | 8 | 50 | 3 | 100±0.4 | (上)±3°/ (下)±2.5° | (上)≈18/ (下)≈15 | 46 | 0.62 | |||||
70-70 | 37.2 | 11 | 16.5 | 26 | 52 | 13.3 | 12 | 4.4 | 4.5 | 8 | 60 | 2 | 70X70 | 70±0.4 | (上)±3°/ (下)±3° | (上)≈25/ (下)≈19 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 44.1 | 1.06 | |
70-96 | 37.2 | 11 | 16.5 | 26 | 52 | 13.3 | 12 | 4.8 | 4.5 | 8 | 60 | 2 | 96±0.4 | (上)±3°/ (下)±3° | (上)≈19/ (下)≈15 | 44.1 | 1.06 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|