型号 | 府视图 | 主视图 | 侧视图 | 反面孔深度T (mm) | 滑台面 (MM) | 旋转中心高度H (mm) | 移动量 | 旋钮放转 1圈移动量 | 容许力矩负载(N·m) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | ||||||||||
TYPE | A-H | B1 | B2 | J | H1 | D | P | e | d1 | d2 | X | 上下摆动 | 左右摆动 | 侧向滚动 | |||||||
E-GFSWG | 25-20 | 16.5 | 16.5 | 8.9 | 30 | 8 | 8 | 2.7 | 2.4 | 4 | 20 | 1 | 25X25 | 20±0.2 | (上)±15°/ (下)±10° | (上)≈2.0°/ (下)≈2.0° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.6 | 0.08 |
30-30 | 16.9 | 16.9 | 9.7 | 27 | 8 | 8 | 3.1 | 2.4 | 4 | 13 | 1.6 | 30X30 | 30±0.2 | (上)±10°/ (下)±10° | (上)≈2.06°/ (下)≈1.5° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.8 | 0.08 | |
40-25 | 16.5 | 18.5 | 9.5 | 35 | 12 | 10 | 3.6 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 40X40 | 25±0.2 | (上)±20°/ (下)±15° | (上)≈2.2°/ (下)≈1.89° | 0.8 | 1 | 0.8 | 29.4 | 0.19 | |
40-40 | 18.5 | 18.5 | 9.5 | 40 | 12 | 10 | 4.4 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 40±0.2 | (上)±15°/ (下)±10° | (上)≈1.89°/ (下)≈1.33° | 29.4 | 0.22 | |||||
50-50 | 18.5 | 18.5 | 9.6 | 36 | 12 | 10 | 3.4 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 50x50 | 50±0.2 | (上)±10°/ (下)±10° | (上)≈1.55°/ (下)≈1.2° | 1 | 1.2 | 1 | 24.5 | 0.28 | |
50-68 | 18.5 | 18.8 | 9.6 | 36 | 12 | 10 | 3.5 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 68±0.2 | (上)±10°/ (下)±8° | (上)≈1.2°/ (下)≈0.97° | 24.5 | 0.28 | |||||
60-35 | 20 | 20 | 9.9 | 45 | 13 | 12 | 4.7 | 4.5 | 8 | 50 | 2 | 60x60 | 35±0.2 | (上)±25°/ (下)±20° | (上)≈2.0°/ (下)≈1.3° | 1.5 | 2 | 1.5 | 58.8 | 0.48 | |
60-60 | 20 | 19.6 | 10.9 | 40 | 13 | 12 | 5.4 | 4.5 | 8 | 50 | 2 | 60±0.2 | (上)±20°/ (下)±15° | (上)≈1.3°/ (下)≈1.0° | 58.8 | 0.52 | |||||
80-100 | 25.5 | 25.5 | 9.2 | 60 | 18 | 12 | 7.7 | 4.5 | 8 | 70 | 3 | 80x80 | 100±0.2 | (上)±20°/ (下)±15° | (上)≈1.3°/ (下)≈1.0° | 2 | 3 | 2 | 49 | 1.1 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型号 | 府视图 | 主视图 | 侧视图 | 反面孔深度T (mm) | 滑台面 (MM) | 旋转中心高度H (mm) | 移动量 | 旋钮放转 1圈移动量 | 容许力矩负载(N·m) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | ||||||||||
TYPE | A-H | B1 | B2 | J | H1 | D | P | e | d1 | d2 | X | 上下摆动 | 左右摆动 | 侧向滚动 | |||||||
E-GFSWG | 25-20 | 16.5 | 16.5 | 8.9 | 30 | 8 | 8 | 2.7 | 2.4 | 4 | 20 | 1 | 25X25 | 20±0.2 | (上)±15°/ (下)±10° | (上)≈2.0°/ (下)≈2.0° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.6 | 0.08 |
30-30 | 16.9 | 16.9 | 9.7 | 27 | 8 | 8 | 3.1 | 2.4 | 4 | 13 | 1.6 | 30X30 | 30±0.2 | (上)±10°/ (下)±10° | (上)≈2.06°/ (下)≈1.5° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.8 | 0.08 | |
40-25 | 16.5 | 18.5 | 9.5 | 35 | 12 | 10 | 3.6 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 40X40 | 25±0.2 | (上)±20°/ (下)±15° | (上)≈2.2°/ (下)≈1.89° | 0.8 | 1 | 0.8 | 29.4 | 0.19 | |
40-40 | 18.5 | 18.5 | 9.5 | 40 | 12 | 10 | 4.4 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 40±0.2 | (上)±15°/ (下)±10° | (上)≈1.89°/ (下)≈1.33° | 29.4 | 0.22 | |||||
50-50 | 18.5 | 18.5 | 9.6 | 36 | 12 | 10 | 3.4 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 50x50 | 50±0.2 | (上)±10°/ (下)±10° | (上)≈1.55°/ (下)≈1.2° | 1 | 1.2 | 1 | 24.5 | 0.28 | |
50-68 | 18.5 | 18.8 | 9.6 | 36 | 12 | 10 | 3.5 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 68±0.2 | (上)±10°/ (下)±8° | (上)≈1.2°/ (下)≈0.97° | 24.5 | 0.28 | |||||
60-35 | 20 | 20 | 9.9 | 45 | 13 | 12 | 4.7 | 4.5 | 8 | 50 | 2 | 60x60 | 35±0.2 | (上)±25°/ (下)±20° | (上)≈2.0°/ (下)≈1.3° | 1.5 | 2 | 1.5 | 58.8 | 0.48 | |
60-60 | 20 | 19.6 | 10.9 | 40 | 13 | 12 | 5.4 | 4.5 | 8 | 50 | 2 | 60±0.2 | (上)±20°/ (下)±15° | (上)≈1.3°/ (下)≈1.0° | 58.8 | 0.52 | |||||
80-100 | 25.5 | 25.5 | 9.2 | 60 | 18 | 12 | 7.7 | 4.5 | 8 | 70 | 3 | 80x80 | 100±0.2 | (上)±20°/ (下)±15° | (上)≈1.3°/ (下)≈1.0° | 2 | 3 | 2 | 49 | 1.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|