型号 | 府视图 | 主视图 | 侧视图 | 反面孔深度T (mm) | 滑台面 (MM) | 旋转中心高度 H(mm) | 移动量 | 旋钮放转 1圈移动量 | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | |||||||
TYPE | A-H | B | J | H1 | D | P | e | d1 | d2 | X | |||||||
E-GFSG | 25-20 | 16.5 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 2.6 | 2.4 | 4 | 20 | 1 | 25x25 | 20±0.1 | ±15° | ≈2.0° | 19.6 | 0.04 |
25-35 | 16.5 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 2.7 | 2.4 | 4 | 20 | 1 | 35±0.1 | ±10° | ≈2.0° | 19.6 | 0.04 | ||
30-30 | 16.9 | 9.7 | 14 | 8 | 8 | 3 | 2.4 | 4 | 13 | 1.6 | 30x30 | 30±0.1 | ±10° | ≈2.06° | 9.8 | 0.04 | |
30-44 | 16.9 | 9.7 | 13 | 8 | 8 | 3.1 | 2.4 | 4 | 13 | 1.6 | 44±0.1 | ±10° | ≈1.5° | 9.8 | 0.04 | ||
40-25 | 16.5 | 10.4 | 15 | 8 | 10 | 3.4 | 3.4 | 6 | 32 | 2 | 40x40 | 25±0.1 | ±20° | ≈2.2° | 29.4 | 0.08 | |
40-40 | 18.5 | 9.5 | 20 | 12 | 10 | 3.6 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 40±0.1 | ±15° | ≈1.89° | 29.4 | 0.11 | ||
40-60 | 18.5 | 9.5 | 20 | 12 | 10 | 4.4 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 60±0.1 | ±10° | ≈1.33° | 29.4 | 0.11 | ||
50-50 | 18.5 | 9.6 | 18 | 12 | 10 | 3.4 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 50x50 | 50±0.1 | ±10° | ≈1.55° | 29.4 | 0.14 | |
50-68 | 18.5 | 9.6 | 18 | 12 | 10 | 3.4 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 68±0.1 | ±10° | ≈1.2° | 29.4 | 0.14 | ||
50-86 | 18.8 | 9.6 | 18 | 12 | 10 | 3.5 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 86±0.1 | ±8° | ≈0.97° | 29.4 | 0.14 | ||
60-35 | 20 | 11 | 25 | 13 | 12 | 4.4 | 4.5 | 8 | 50 | 3 | 60x60 | 35±0.1 | ±25° | ≈2.0° | 58.8 | 0.22 | |
60-60 | 20 | 9.9 | 20 | 13 | 12 | 4.7 | 4.5 | 8 | 50 | 2 | 60±0.1 | ±20° | ≈1.3° | 58.8 | 0.26 | ||
60-80 | 19.6 | 10.9 | 20 | 13 | 12 | 5.4 | 4.5 | 8 | 50 | 2 | 80±0.1 | ±15° | ≈1.0° | 58.8 | 0.26 | ||
80-100 | 25.5 | 9.2 | 30 | 18 | 12 | 7.1 | 4.5 | 8 | 70 | 3 | 80x80 | 100±0.1 | ±18° | ≈1.3° | 49 | 0.56 | |
80-130 | 25.5 | 9.2 | 30 | 18 | 12 | 7.7 | 4.5 | 8 | 70 | 3 | 130±0.1 | ±15° | ≈1.0° | 49 | 0.54 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型号 | 府视图 | 主视图 | 侧视图 | 反面孔深度T (mm) | 滑台面 (MM) | 旋转中心高度 H(mm) | 移动量 | 旋钮放转 1圈移动量 | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | |||||||
TYPE | A-H | B | J | H1 | D | P | e | d1 | d2 | X | |||||||
E-GFSG | 25-20 | 16.5 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 2.6 | 2.4 | 4 | 20 | 1 | 25x25 | 20±0.1 | ±15° | ≈2.0° | 19.6 | 0.04 |
25-35 | 16.5 | 8.9 | 15 | 8 | 8 | 2.7 | 2.4 | 4 | 20 | 1 | 35±0.1 | ±10° | ≈2.0° | 19.6 | 0.04 | ||
30-30 | 16.9 | 9.7 | 14 | 8 | 8 | 3 | 2.4 | 4 | 13 | 1.6 | 30x30 | 30±0.1 | ±10° | ≈2.06° | 9.8 | 0.04 | |
30-44 | 16.9 | 9.7 | 13 | 8 | 8 | 3.1 | 2.4 | 4 | 13 | 1.6 | 44±0.1 | ±10° | ≈1.5° | 9.8 | 0.04 | ||
40-25 | 16.5 | 10.4 | 15 | 8 | 10 | 3.4 | 3.4 | 6 | 32 | 2 | 40x40 | 25±0.1 | ±20° | ≈2.2° | 29.4 | 0.08 | |
40-40 | 18.5 | 9.5 | 20 | 12 | 10 | 3.6 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 40±0.1 | ±15° | ≈1.89° | 29.4 | 0.11 | ||
40-60 | 18.5 | 9.5 | 20 | 12 | 10 | 4.4 | 3.4 | 6 | 32 | 3 | 60±0.1 | ±10° | ≈1.33° | 29.4 | 0.11 | ||
50-50 | 18.5 | 9.6 | 18 | 12 | 10 | 3.4 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 50x50 | 50±0.1 | ±10° | ≈1.55° | 29.4 | 0.14 | |
50-68 | 18.5 | 9.6 | 18 | 12 | 10 | 3.4 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 68±0.1 | ±10° | ≈1.2° | 29.4 | 0.14 | ||
50-86 | 18.8 | 9.6 | 18 | 12 | 10 | 3.5 | 3.4 | 6 | 40 | 1 | 86±0.1 | ±8° | ≈0.97° | 29.4 | 0.14 | ||
60-35 | 20 | 11 | 25 | 13 | 12 | 4.4 | 4.5 | 8 | 50 | 3 | 60x60 | 35±0.1 | ±25° | ≈2.0° | 58.8 | 0.22 | |
60-60 | 20 | 9.9 | 20 | 13 | 12 | 4.7 | 4.5 | 8 | 50 | 2 | 60±0.1 | ±20° | ≈1.3° | 58.8 | 0.26 | ||
60-80 | 19.6 | 10.9 | 20 | 13 | 12 | 5.4 | 4.5 | 8 | 50 | 2 | 80±0.1 | ±15° | ≈1.0° | 58.8 | 0.26 | ||
80-100 | 25.5 | 9.2 | 30 | 18 | 12 | 7.1 | 4.5 | 8 | 70 | 3 | 80x80 | 100±0.1 | ±18° | ≈1.3° | 49 | 0.56 | |
80-130 | 25.5 | 9.2 | 30 | 18 | 12 | 7.7 | 4.5 | 8 | 70 | 3 | 130±0.1 | ±15° | ≈1.0° | 49 | 0.54 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|