• 经济型 手动测角仪 燕尾槽型 铜材质 单轴
  • 经济型 手动测角仪 燕尾槽型 铜材质 单轴
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 手动测角仪 燕尾槽型 铜材质 单轴

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
2024年8月份手动滑台图纸有变更,请下载最新图纸,确认后下单!
2024年8月份手动滑台图纸有变更,请下载最新图纸,确认后下单!
产品概述
米思米经济型E-GFG系列手动测角仪 燕尾槽型 铜材质 单轴
产品特点
特点1:可根据所需自由组合成2轴,满足更多使用场景。
特点2:本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点3:旋转中心位于滑台面中央垂直线上的圆弧驱动滑台。与现有产品相比,精度高、价格低。
尺寸图
尺寸图
规格概述
型号府视图主视图侧视图

反面孔深度T
(mm)

滑台面
(MM)
旋转中心高度H
(mm)
移动量旋钮放转
1圈移动量
耐负载
(N)
自重
(kg)
TYPEA-HBJH1DPed1d2X
E-GFG25-2016.58.915882.62.4420125x2520±0.1±15°≈2.0°19.60.07
25-3516.58.915882.72.4420135±0.1±10°≈2.0°19.60.07
30-3016.99.7148832.44131.630x3030±0.1±10°≈2.06°9.80.1
30-4416.99.713883.12.44131.644±0.1±10°≈1.5°9.80.1
40-2516.510.4158103.43.4632240x4025±0.1±20°≈2.2°29.40.18
40-4018.59.52012103.63.4632340±0.1±15°≈1.89°29.40.24
40-6018.59.52012104.43.4632360±0.1±10°≈1.33°29.40.24
50-5018.59.61812103.43.4640150x5050±0.1±10°≈1.55°29.40.35
50-6818.59.61812103.43.4640168±0.1±10°≈1.2°29.40.35
50-8618.89.61812103.53.4640186±0.1±8°≈0.97°29.40.35
60-3520112513124.44.5850360x6035±0.1±25°≈2.0°58.80.72
60-60209.92013124.74.5850260±0.1±20°≈1.3°58.80.58
60-8019.610.92013125.44.5850280±0.1±15°≈1.0°58.80.58
80-10025.59.23018127.14.5870380x80100±0.1±18°≈1.3°490.64
80-13025.59.23018127.74.58703130±0.1±15°≈1.0°490.64
使用方法
■旋转滑台的安装方法
使用方法
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
安装部表面精度注意事项
使用案例
米思米InCAD library案例库之手动测角仪使用案例介绍机构名称:磁盘读取传感器的组装调整

用途:此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具。
   可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。

注意点:调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序。
    为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图

尺寸图
尺寸图
规格表
型号府视图主视图侧视图

反面孔深度T
(mm)

滑台面
(MM)
旋转中心高度H
(mm)
移动量旋钮放转
1圈移动量
耐负载
(N)
自重
(kg)
TYPEA-HBJH1DPed1d2X
E-GFG25-2016.58.915882.62.4420125x2520±0.1±15°≈2.0°19.60.07
25-3516.58.915882.72.4420135±0.1±10°≈2.0°19.60.07
30-3016.99.7148832.44131.630x3030±0.1±10°≈2.06°9.80.1
30-4416.99.713883.12.44131.644±0.1±10°≈1.5°9.80.1
40-2516.510.4158103.43.4632240x4025±0.1±20°≈2.2°29.40.18
40-4018.59.52012103.63.4632340±0.1±15°≈1.89°29.40.24
40-6018.59.52012104.43.4632360±0.1±10°≈1.33°29.40.24
50-5018.59.61812103.43.4640150x5050±0.1±10°≈1.55°29.40.35
50-6818.59.61812103.43.4640168±0.1±10°≈1.2°29.40.35
50-8618.89.61812103.53.4640186±0.1±8°≈0.97°29.40.35
60-3520112513124.44.5850360x6035±0.1±25°≈2.0°58.80.72
60-60209.92013124.74.5850260±0.1±20°≈1.3°58.80.58
60-8019.610.92013125.44.5850280±0.1±15°≈1.0°58.80.58
80-10025.59.23018127.14.5870380x80100±0.1±18°≈1.3°490.64
80-13025.59.23018127.74.58703130±0.1±15°≈1.0°490.64
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋转滑台用千分尺旋钮进行微调时,千分尺旋钮移动1mm对应的滑台面旋转了多少角度?
滑台面旋转10度对应千分尺旋钮移动6.5mm,反推之,千分尺旋钮移动1mm,滑台面旋转了约1.538度。
旋转滑台的偏心量和表面跳动量有什么区别?
偏心量是指旋转中心轴水平方向位移量。表面跳动量是将固定在基准面上的滑台移动面的外沿作为测量点,将旋转1圈后移动相对于基准平面的最大位移差。单位都为μm。
在使用手动旋转滑台时,定位后即使锁紧千分尺旋钮对面的夹紧装置还是会动,正常吗?
米思米手动旋转滑台在大致定位后还可进行微调。请先锁紧粗调夹紧,具体操作顺序为:①调节进给部分到目的位置(可360度调节)②锁紧粗调夹紧部分、固定③调节千分尺到目的位置④锁紧微调夹紧部分。
反向型手动旋转滑台,其读数(0~360度)的方向也是相反(逆时针)的吗?
不管是R(正向型)还是L(反向型)其读数(0~360度)都是顺时针来记载的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > 测角仪手动滑台 > 经济型 手动测角仪 燕尾槽型 铜材质 单轴
您还有2项规格未选