型号 | 滑台面(MM) | 移动量 | 偏心量(mm) | 最小读数 | 耐负载(N) | 自重(kg) | ||
TYPE | NO | 游标尺 | 千分尺 | |||||
E-RPGS | 60 | Φ60 | 粗调360°微调±5° | 0.05 | 0.2° | ≈55"/刻度 | 49 | 0.58 |
85 | Φ85 | 粗调360°微调±5° | 0.05 | 0.1° | ≈42"/刻度 | 58.8 | 0.97 | |
E-RPGT | 100 | Φ100 | 粗调360°微调±5° | 0.05 | 0.1° | ≈32"/刻度 | 58.8 | 0.45 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型号 | 滑台面(MM) | 移动量 | 偏心量(mm) | 最小读数 | 耐负载(N) | 自重(kg) | ||
TYPE | NO | 游标尺 | 千分尺 | |||||
E-RPGS | 60 | Φ60 | 粗调360°微调±5° | 0.05 | 0.2° | ≈55"/刻度 | 49 | 0.58 |
85 | Φ85 | 粗调360°微调±5° | 0.05 | 0.1° | ≈42"/刻度 | 58.8 | 0.97 | |
E-RPGT | 100 | Φ100 | 粗调360°微调±5° | 0.05 | 0.1° | ≈32"/刻度 | 58.8 | 0.45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|