型号 | 滑台面(MM) | 移动量 | 偏心量(mm) | 最小读数 | 耐负载(N) | 自重(kg) | |
TYPE | NO | ||||||
E-REG | 25 | Φ25 | 粗调360° | 0.05 | 5° | 29.4 | 0.02 |
40 | Φ40 | 粗调360° | 2° | 49 | 0.06 | ||
60 | Φ60 | 粗调360° | 1° | 68.6 | 0.2 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型号 | 滑台面(MM) | 移动量 | 偏心量(mm) | 最小读数 | 耐负载(N) | 自重(kg) | |
TYPE | NO | ||||||
E-REG | 25 | Φ25 | 粗调360° | 0.05 | 5° | 29.4 | 0.02 |
40 | Φ40 | 粗调360° | 2° | 49 | 0.06 | ||
60 | Φ60 | 粗调360° | 1° | 68.6 | 0.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|