2024年8月份手动滑台图纸有变更,请下载最新图纸,确认后下单!
2024年8月份手动滑台图纸有变更,请下载最新图纸,确认后下单!产品概述
米思米E-RPG系列手动旋转滑台是一款经济型滑台,可作为简易位置调整用滑台使用,主体采用铝合金材质,实现了轻量化;表面进行黑色阳极氧化处理。由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:设置通孔,用于电缆排线及旋转偏光元件定位等。
特点4:通过对夹紧机构的改善,使滑台保持力比标准型夹紧机构更大。
尺寸图
规格概述
|
E-RPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 粗调360° 微调±5° | 9.8~78.4 | 30μm以内 |
■移动量目录图纸尺寸为移动量0度的状态,以此为基准,左右方向旋转的角度即为移动量。
■耐负载是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■偏心量是指偏离旋转中心的距离大小。
使用方法
■旋转滑台的安装方法将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

安装部表面精度注意事项
安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)
■旋转滑台的安装姿态
因其安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。关于安装姿势下可否使用,请以下列特性表为大致参考。
旋转滑台不可倒置安装,否则性能或发生很大变化。
可以侧置安装,但仅限可以在千分尺旋钮方向承受负载时使用;千分尺旋钮不承受负载的场合不可使用(参看下图)。
NG
NG
使用案例
 | 机构名称:相机模块热压接时的温度传感器位置调整
使用旋转滑台:E-RPG60
用途:和直动XZ轴燕尾槽滑台配合,控制传感器探测角度,实现准确测量。 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
E-RPG | 38 | Φ38 | 粗调360° 微调±5° | 0.2° | ≈1'44"/刻度 | 9.8 | 30 | 0.1 |
60 | Φ60 | ≈92"/刻度 | 29.4 | 0.3 |
80 | Φ80 | 0.1° | ≈67"/刻度 | 39.2 | 0.52 |
85 | Φ85 | ≈72"/刻度 | 39.2 | 0.51 |
90 | Φ90 | ≈61"/刻度 | 49 | 0.62 |
100 | Φ100 | ≈56"/刻度 | 49 | 0.72 |
110 | Φ110 | ≈57"/刻度 | 49 | 0.8 |
125 | Φ125 | ≈46"/刻度 | 49 | 1.2 |
160 | Φ160 | ≈36"/刻度 | 78.4 | 1.74 |
■追加工
|
侧面左、右反向 |  |
NR |

千分尺旋钮和固定夹的安装尺寸与标准产品不同。详细尺寸请根据CAD数据进行确认。