内径公差等级 | 外径公差等级 | 倒角形状 | 容许最大负载 | 容许最大速度 (无润滑状态) | |
米思米 标准品 | 7级 | 6级 | 29N/mm2 | 0.5m/s | |
米思米 中负载经济型 | 20.3N/mm2 | 0.35m/s | |||
米思米 中低负载经济型 | 16N/mm2 |
型式 | 全长L | 标准型 | 薄壁型 | ||||||||||||||||||||
Type | 内径dF7 | Dm6 | 壁厚 (N) | 止转螺丝 (参考) | Dm6 | 壁厚 (N) | |||||||||||||||||
E-LMPBZ (标准型) E-LMPBZU (薄壁型) | 5 | 8 | 10 | 12 | (15) | 9 | 2 | M4X8 | 7 | 1 | |||||||||||||
6 | 8 | (9) | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 10 | 8 | ||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | (30) | 12 | 10 | |||||||||||||
10 | 8 | (9) | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | (30) | 14 | 12 | ||||||||||||
12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (19) | 20 | 25 | (30) | (35) | 18 | 3 | 15 | 1.5 | |||||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | (30) | (35) | 19 | 16 | |||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 16 | (19) | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | 21 | 18 | |||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 16 | (19) | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | 22 | 20 | 2 | ||||||||||
18 | (10) | 12 | 15 | 16 | (19) | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | 24 | M5X8 | 22 | ||||||||||
20 | (10) | (12) | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (50) | (60) | 28 | 4 | 24 | |||||||||
20A | (10) | (12) | (15) | (16) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (50) | 30 | 5 | - | ||||||||||
25 | (12) | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (50) | (60) | 33 | 4 | 29 | ||||||||||
25A | (12) | (15) | (16) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (50) | (60) | 35 | 5 | - | ||||||||||
30 | (12) | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (50) | (60) | (70) | 38 | 4 | M6X16 | 34 | ||||||||
35 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (50) | (60) | (70) | 44 | 4.5 | 40 | 2.5 | |||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | 50 | (60) | (70) | (80) | 50 | 5 | 45 | |||||||||||
50 | 30 | (35) | 40 | 50 | (60) | (70) | (80) | 62 | 6 | M8X16 | 55 | ||||||||||||
60 | (50) | (60) | (70) | (80) | 75 | 7.5 | - | - | |||||||||||||||
80 | (60) | (70) | (80) | 96 | 8 | ||||||||||||||||||
100 | (80) | (100) | 120 | 10 |
型式 | 全长L | 标准型 | 薄壁型 | ||||||||||||||||||||
Type | 内径dF7 | Dm6 | 壁厚 (N) | 止转螺丝 (参考) | Dm6 | 壁厚 (N) | |||||||||||||||||
E-LMPBZ (标准型) E-LMPBZU (薄壁型) | 5 | 8 | 10 | 12 | (15) | 9 | 2 | M4X8 | 7 | 1 | |||||||||||||
6 | 8 | (9) | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 10 | 8 | ||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | (30) | 12 | 10 | |||||||||||||
10 | 8 | (9) | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | (30) | 14 | 12 | ||||||||||||
12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (19) | 20 | 25 | (30) | (35) | 18 | 3 | 15 | 1.5 | |||||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | (30) | (35) | 19 | 16 | |||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 16 | (19) | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | 21 | 18 | |||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 16 | (19) | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | 22 | 20 | 2 | ||||||||||
18 | (10) | 12 | 15 | 16 | (19) | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | 24 | M5X8 | 22 | ||||||||||
20 | (10) | (12) | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (50) | (60) | 28 | 4 | 24 | |||||||||
20A | (10) | (12) | (15) | (16) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (50) | 30 | 5 | - | ||||||||||
25 | (12) | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (50) | (60) | 33 | 4 | 29 | ||||||||||
25A | (12) | (15) | (16) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (50) | (60) | 35 | 5 | - | ||||||||||
30 | (12) | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (50) | (60) | (70) | 38 | 4 | M6X16 | 34 | ||||||||
35 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (50) | (60) | (70) | 44 | 4.5 | 40 | 2.5 | |||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | 50 | (60) | (70) | (80) | 50 | 5 | 45 | |||||||||||
50 | 30 | (35) | 40 | 50 | (60) | (70) | (80) | 62 | 6 | M8X16 | 55 | ||||||||||||
60 | (50) | (60) | (70) | (80) | 75 | 7.5 | - | - | |||||||||||||||
80 | (60) | (70) | (80) | 96 | 8 | ||||||||||||||||||
100 | (80) | (100) | 120 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|