经济型 树脂嵌入式拉手 暗装型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 树脂嵌入式拉手 暗装型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
名称:经济型 树脂嵌入式拉手
特征:本产品属于铝合金尼龙结合型拉手,材质轻,适用于机床、电焊机等
产品特点
本产品主要表面处理威亚【特点】
・可以安装在0.8~1.2mm的板厚上。
・安装时只需插入面板并按下固定夹即可,无需工具,任何人皆能简单安装。光饰面,外形美观,使用方便
规格概述
材质
表面处理
增强塑料
无
使用案例
注意事项
请注意产品使用环境,不要在易腐蚀环境中使用
请注意产品使用负载,主要产品使用场景,切勿超负荷使用
应用行业
食品
半导体
智能手机
医疗
电子电器
锂电池
尺寸图
经济型 树脂嵌入式拉手
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款拉手使用上有什么需要注意的地方吗?
1.拉手具有一定的容许负载,请在容许负载的范围内使用,超过容许负载可能会导致拉手变形断裂等;
2.建议使用同设备近似颜色的产品使用,保证美观;
该产品如何选型,选型中有哪些需要注意的问题点?
该产品请根据使用环境,以及安装距离进行选型,选型中需要注意安装距离为孔心距,不是全长。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
拉手
>
经济型 树脂嵌入式拉手 暗装型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1718629748224
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1718629748224