型式 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | |||
单衬型 | 双衬型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||
C-LMF□□UU | C-LMF□□LUU | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无表面处理 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
dr | D容差 | 全长 L | H | T | d | d1 | t | |||||||
容差 | 单衬型 无表面处理 | 双衬型 无表面处理 | 单衬型 有表面处理 | 双衬型 有表面处理 | 单衬型 | 双衬型 | 容差 | |||||||
6 | +0.003 -0.012 | 12 | 0 -0.015 | 0 -0.016 | 0 -0.015 | 0 -0.015 | 19 | 35 | ±0.3 | 28 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 |
8 | 15 | 24 | 45 | 32 | ||||||||||
10 | 19 | 29 | 55 | ±0.6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | |||||
12 | 21 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 30 | 57 | 42 | ||||||
13 | 23 | 32 | 61 | 43 | ||||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 48 | ||||||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 42 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | |
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | ||||||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | ||||||
35 | +0.003 -0.014 | 52 | 0 -0.028 | 0 -0.03 | 0 -0.025 | 0 -0.028 | 70 | 135 | 82 | |||||
40 | 60 | 80 | 151 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | ||||||
50 | +0.003 -0.015 | 80 | 0 -0.03 | 0 -0.032 | 0 -0.028 | 0 -0.03 | 100 | 192 | 116 |
内径圆直径 | P.C.D. | 偏心mm | 滚珠 | 垂直度 | 基本额定动负载 C(动)N | 基本额定动负载 Co(静)N | 重量(g) | 双衬型静态容许力矩 | |||||
单衬型 | 双衬型 | 列数 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | (N・m) | ||
6 | 20 | 0.024 | 0.028 | 4 | 0.024 | 0.028 | 206 | 324 | 265 | 529 | 24 | 31 | 2.18 |
8 | 24 | 265 | 431 | 380 | 784 | 37 | 51 | 4.31 | |||||
10 | 29 | 0.03 | 0.03 | 372 | 588 | 549 | 1100 | 72 | 98 | 7.24 | |||
12 | 32 | 412 | 657 | 598 | 1200 | 76 | 110 | 10.9 | |||||
13 | 33 | 510 | 813 | 784 | 1570 | 88 | 130 | 11.6 | |||||
16 | 38 | 5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 120 | 190 | 19.7 | ||||
20 | 43 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 180 | 260 | 26.8 | |
25 | 51 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 340 | 540 | 43.4 | ||||
30 | 60 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 470 | 680 | 82.8 | |||||
35 | 67 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 1670 | 2650 | 3140 | 6270 | 650 | 1020 | 110 | |
40 | 78 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | 1060 | 1570 | 147 | |||||
50 | 98 | 3820 | 6080 | 7940 | 15900 | 2200 | 3600 | 397 |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
型式 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | |||
单衬型 | 双衬型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||
C-LMF□□UU | C-LMF□□LUU | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无表面处理 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
dr | D容差 | 全长 L | H | T | d | d1 | t | |||||||
容差 | 单衬型 无表面处理 | 双衬型 无表面处理 | 单衬型 有表面处理 | 双衬型 有表面处理 | 单衬型 | 双衬型 | 容差 | |||||||
6 | +0.003 -0.012 | 12 | 0 -0.015 | 0 -0.016 | 0 -0.015 | 0 -0.015 | 19 | 35 | ±0.3 | 28 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 |
8 | 15 | 24 | 45 | 32 | ||||||||||
10 | 19 | 29 | 55 | ±0.6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | |||||
12 | 21 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 30 | 57 | 42 | ||||||
13 | 23 | 32 | 61 | 43 | ||||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 48 | ||||||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 42 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | |
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | ||||||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | ||||||
35 | +0.003 -0.014 | 52 | 0 -0.028 | 0 -0.03 | 0 -0.025 | 0 -0.028 | 70 | 135 | 82 | |||||
40 | 60 | 80 | 151 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | ||||||
50 | +0.003 -0.015 | 80 | 0 -0.03 | 0 -0.032 | 0 -0.028 | 0 -0.03 | 100 | 192 | 116 |
内径圆直径 | P.C.D. | 偏心mm | 滚珠 | 垂直度 | 基本额定动负载 C(动)N | 基本额定动负载 Co(静)N | 重量(g) | 双衬型静态容许力矩 | |||||
单衬型 | 双衬型 | 列数 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | (N・m) | ||
6 | 20 | 0.024 | 0.028 | 4 | 0.024 | 0.028 | 206 | 324 | 265 | 529 | 24 | 31 | 2.18 |
8 | 24 | 265 | 431 | 380 | 784 | 37 | 51 | 4.31 | |||||
10 | 29 | 0.03 | 0.03 | 372 | 588 | 549 | 1100 | 72 | 98 | 7.24 | |||
12 | 32 | 412 | 657 | 598 | 1200 | 76 | 110 | 10.9 | |||||
13 | 33 | 510 | 813 | 784 | 1570 | 88 | 130 | 11.6 | |||||
16 | 38 | 5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 120 | 190 | 19.7 | ||||
20 | 43 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 180 | 260 | 26.8 | |
25 | 51 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 340 | 540 | 43.4 | ||||
30 | 60 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 470 | 680 | 82.8 | |||||
35 | 67 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 1670 | 2650 | 3140 | 6270 | 650 | 1020 | 110 | |
40 | 78 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | 1060 | 1570 | 147 | |||||
50 | 98 | 3820 | 6080 | 7940 | 15900 | 2200 | 3600 | 397 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|