型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
E-LDBJ06-D65 | - | 18 | - | 30 |
E-LDBJ16-D87 | - | 20 | - | 30 |
型式 | ![]() ![]() | L | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
E-LDBJ06-D 单膜片型 | 39 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 34.5 | ||||||||||||||
44 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 34.5 | |||||||||||||
56 | 10 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 45 | ||||||||||||
65 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 55.5 | ||||||||||||
87 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 67 | ||||||||||||
94 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 68 |
型式 | ![]() ![]() | L | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
E-LDBJ16-D 双膜片型 | 39 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 50 | ||||||||||||||
44 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 50 | |||||||||||||
56 | 10 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 64 | |||||||||||||
65 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 35 | 77 | |||||||||||||
87 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 94 | ||||||||||||
94 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 98 |
型式 | L | LF | F | 紧固螺栓 | 容许扭矩 (N·m) | 重量 (g) | ||
Type | D | M | 锁紧扭矩N.m | |||||
E-LDBJ06-D 单膜片型 | 39 | 34.5 | 14.9 | 5 | M4 | 3.5 | 14 | 200 |
44 | 34.5 | 14.9 | 5 | M4 | 3.5 | 18 | 250 | |
56 | 45 | 19.75 | 6.4 | M5 | 8 | 50 | 580 | |
65 | 55.5 | 24.9 | 7.7 | M6 | 13 | 120 | 850 | |
87 | 67 | 29 | 9.7 | M8 | 28 | 230 | 1760 | |
94 | 68 | 29.25 | 10.5 | M10 | 55 | 385.6 | 1890 |
型式 | L | LF | LP | F | 紧固螺栓 | 容许扭矩 (N·m) | 重量 (g) | ||
Type | D | M | 锁紧扭矩N.m | ||||||
E-LDBJ16-D 双膜片型 | 39 | 50 | 14.9 | 11.2 | 5 | M4 | 3.5 | 14 | 300 |
44 | 50 | 14.9 | 11.2 | 5 | M4 | 3.5 | 18 | 380 | |
56 | 64 | 19.75 | 13.5 | 6.4 | M5 | 8 | 50 | 835 | |
65 | 77 | 24.9 | 15.8 | 7.7 | M6 | 13 | 120 | 1235 | |
87 | 94 | 29 | 19 | 9.7 | M8 | 28 | 230 | 2600 | |
94 | 98 | 29.25 | 20 | 10.5 | M10 | 55 | 385.6 | 2900 |
Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |||
E-LDBJ06-D | 单膜片型 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304 | 锁紧螺栓 止动螺丝 |
E-LDBJ16-D | 双膜片型 |
轴孔直径 d1·d2 | b(键槽宽度) | t 键槽深度 | 键公称尺寸 b X h | |
LK | RK | |||
8~10 | 3 | 3 | 1.4 | 3x3 |
11~12 | 4 | 4 | 1.8 | 4x4 |
13~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5x5 |
18~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6x6 |
23~30 | 8 | 8 | 3.3 | 8x7 |
31~38 | 10 | 10 | 3.3 | 10x8 |
39~44 | 12 | 12 | 3.3 | 12x8 |
45~50 | 14 | 14 | 3.8 | 14x9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|