经济型 联轴器 阶梯式 高刚性单膜片/双模片 碳钢 键槽型
商品
评价
详情
  • 经济型 联轴器 阶梯式 高刚性单膜片/双模片 碳钢 键槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 联轴器 阶梯式 高刚性单膜片/双模片 碳钢 键槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
通过设计膜片紧固部分的高刚性柔性联轴器。
[特征]
・轴径φ12(直径12mm)~φ50(直径50mm)的10种型号、45种尺寸标准化。
-由于膜片紧固部分的独创性,因此具有高扭转刚度。
・允许偏角和末端间隙。
・转动惯量较小。
[利用]
・机床、精密平台等。
产品特点
组装时可自由选择联接类型,适用扭矩最大可达689N·m。
尺寸图
注意事项
静态扭转刚度、惯性力矩、重量为最大轴径时的值。
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
有关选型基准及校准调整,请参阅P.788·789。
单膜片型不允许偏心。
使用案例
使用案例
相关产品

尺寸图
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。轴孔径请在d1≤d2的范围内指定。
型式(Type·D)-d1-d2
E-LDBN41-D65-18-28
E-LDBN46-D87-20-30
 
型式d1d2选择(但d1≤d2)L
TypeD
E-LDBN41-D
单膜片型
651212.714151617181920222425283032          55.5
87     1718192022242528303234353638      67
94     171819202224252830 343536384042    68
104       19202224252830 343536384042454648 80
126       19202224252830 3435363840424546485091
 
型式d1d2选择(但d1≤d2)L
TypeD
E-LDBN46-D
双膜片型
651212.714151617181920222425283032          77
87     1718192022242528303234353638      94
94     171819202224252830 343536384042    98
104       19202224252830 343536384042454648 112
126       19202224252830 34353638404245464850126
 
型式LNLFF紧固螺栓容许扭矩
(N·m)
重量
(g)
TypeDM锁紧扭矩N.m
E-LDBN41-D
单膜片型
6555.546.524.99.4M67120480
876756299.5M8152301280
94686429.259.5M10253602340
10480683513M1025385.63000
126917839.513.7M12556893460
 
型式LNLFLPF紧固螺栓容许扭矩
(N·m)
重量
(g)
TypeDM锁紧扭矩N.m
E-LDBN46-D
双膜片型
657746.524.915.89.4M67120756
87945629199.5M8152301660
94986429.2520.59.5M10253602800
10411268352113M1025385.63600
1261267839.52313.7M12556893700

材质规格
Type膜片型主体膜片 附件
 材质 表面处理 材质
E-LDBN41-D单膜片型S45C四氧化三铁保护膜SUS304锁紧螺栓
止动螺丝
E-LDBN46-D双膜片型

追加工
规格表
轴孔直径
d1· d2
b(键槽宽度)t
键槽深度
键公称尺寸
b X h
LKRK
8~10331.43x3
11~12441.84x4
13~17552.35x5
18~22662.86x6
23~30883.38x7
31~3810103.310x8
39~4412123.312x8
45~5014143.814x9
关于此商品的常见问题 (FAQ)
产品材质有哪些可以选择?
不锈钢及铝合金且表面附有阳极氧化处理。
产品两端孔径大小的选型参考是否有提供?
d1,d2同径=d1+0.5
d1、d2异径=较大的孔直径+0.5
·当d1为4以下,d2为5以上时,固定螺塞有3处。
·当d1,d2均小于4时,固定螺塞有2处。
产品在设计上如何达到偏心及偏角的适用效果?
由狭缝形成的板簧允许偏心、偏角和端部间隙。
产品适用于哪些机构部位?
齿隙为0,适用于需要旋转精度的用途。
产品对于偏心、偏角方面应用需哪些?
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 经济型 联轴器 阶梯式 高刚性单膜片/双模片 碳钢 键槽型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页