型式(Type·D) | - | d1 | - | d2 |
E-LDBN31-D65 | - | 18 | - | 28 |
E-LDBN36-D87 | - | 20 | - | 30 |
型式 | d1、d2选择(但d1≤d2) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-LDBN31-D 单膜片型 | 65 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 55.5 | ||||||||||||
87 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 67 | ||||||||||
94 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 68 |
型式 | d1、d2选择(但d1≤d2) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-LDBN36-D 双膜片型 | 65 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 77 | ||||||||||||
87 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 94 | ||||||||||
94 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 98 |
型式 | L | N | LF1 | LF2 | 紧固螺栓 | 容许扭矩 (N·m) | 重量 (g) | ||
Type | D | M | 锁紧扭矩N.m | ||||||
E-LDBN31-D 单膜片型 | 65 | 55.5 | 46.5 | 24.9 | 24.9 | M6 | 13 | 120 | 460 |
87 | 67 | 56 | 29 | 29 | M8 | 28 | 230 | 1452 | |
94 | 68 | 64 | 29.25 | 29.25 | M10 | 55 | 385.6 | 2680 |
型式 | L | N | LF1 | LF2 | LP | 紧固螺栓 | 容许扭矩 (N·m) | 重量 (g) | ||
Type | D | M | 锁紧扭矩N.m | |||||||
E-LDBN36-D 双膜片型 | 65 | 77 | 46.5 | 24.9 | 24.9 | 15.8 | M6 | 13 | 120 | 876 |
87 | 94 | 56 | 29 | 29 | 19 | M8 | 28 | 230 | 2000 | |
94 | 98 | 64 | 29.25 | 29.25 | 20 | M10 | 55 | 385.6 | 3800 |
Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | 附件 | |
材质 | 表面处理 | 材质 | |||
E-LDBN31-D | 单膜片型 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304 | 锁紧螺栓 止动螺丝 |
E-LDBN36-D | 双膜片型 |
轴孔直径 d1·d2 | b(键槽宽度) | t 键槽深度 | 键公称尺寸 b X h | |
LK | RK | |||
8~10 | 3 | 3 | 1.4 | 3x3 |
11~12 | 4 | 4 | 1.8 | 4x4 |
13~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5x5 |
18~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6x6 |
23~30 | 8 | 8 | 3.3 | 8x7 |
31~38 | 10 | 10 | 3.3 | 10x8 |
39~44 | 12 | 12 | 3.3 | 12x8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|