经济型 可折叠拉手 外装型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 可折叠拉手 外装型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
拉手 外装型 折叠型:本体材质:S45C,SUS304
本体表面处理:镀铬,抛光。
产品特点
■ 材质有钢S45C和不锈钢SUS304,耐腐蚀性优异,两种材质可挑选
■ 表面处理多样化,满足客户的各种使用需求
规格概述
■材质表
Type
材质
表面处理
E-LUWFASN
S45C
镀铬
E-LUWFASNS
SUS304
抛光
使用案例
尺寸图
规格表
■规格表
型式
L
1
容许负载
重量
交货期
Type
L
(N)
(N)
E-LUWFASN
(钢)
E-LUWFASNS
(不锈钢)
138
100
650
150
库存品
158
120
550
160
180
142
520
180
218
180
500
200
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
拉手
>
经济型 可折叠拉手 外装型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740193335358
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740193335358