Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | ||||
基座 UWANG | 基座 UWANSG | 螺纹部 | |||||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | |||
E-LUWANG | SUM22L | 镀铬 | 锌压铸件 | 静电喷涂(银色) | - | - | SHFBS5-12 |
E-LUWANSG | SUS304 | 抛光 | - | - | SUS304 | - | 相当于SUS304 2个 |
型式(Type·L) |
E-LUWANG80 |
型式 | L | P | L1 | 容许负载 | 交货期 | |
Type | (N) | |||||
E-LUWANG (钢制) E-LUWANSG (不锈钢) | 80 | 104 | 118 | 2000 | 库存品 | 库存品 |
100 | 124 | 138 | ||||
110 | 134 | 148 | ||||
120 | 144 | 158 | ||||
125 | 149 | 163 | ||||
160 | 184 | 198 | ||||
200 | 224 | 238 | ||||
250 | 274 | 288 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|