![]() | |
①主体 | ②芯线 |
聚氨酯(白色) | 钢线 |
皮带种类 | 齿距 | H | h | i | 单位重量 |
g/m(宽度10mm) | |||||
H3M | 3 | 2.2 | 1.13 | 1.07 | 27 |
H5M | 5 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 38 |
H8M | 8 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 61 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Type | 皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿数 上限~下限 | 皮带宽度(mm) | 容许张力(N) |
E-LHTBO (标准型) E-LTBOHA (齿面贴布型) E-LTBONA (背面贴布型) E-LTBORA (双面贴布型) | H3M | 060 | 100~10000 | 6 | 136 |
090 | 9 | 226 | |||
120 | 12 | 247 | |||
150 | 15 | 309 | |||
H5M | 090 | 60~10000 | 9 | 750 | |
150 | 15 | 1175 | |||
250 | 25 | 2100 | |||
H8M | 200 | 40~10000 | 20 | 1986 | |
250 | 25 | 3250 | |||
300 | 30 | 4000 | |||
400 | 40 | 5275 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|