材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 0.48 | 34 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 0.48 | 34 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 200S5M | 100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) | 40 | 200 |
205S5M | 41 | 205 | ||
210S5M | 42 | 210 | ||
215S5M | 43 | 215 | ||
225S5M | 45 | 225 | ||
230S5M | 46 | 230 | ||
235S5M | 47 | 235 | ||
240S5M | 48 | 240 | ||
250S5M | 50 | 250 | ||
255S5M | 51 | 255 | ||
260S5M | 52 | 260 | ||
270S5M | 54 | 270 | ||
280S5M | 56 | 280 | ||
295S5M | 59 | 295 | ||
300S5M | 60 | 300 | ||
305S5M | 61 | 305 | ||
310S5M | 62 | 310 | ||
315S5M | 63 | 315 | ||
320S5M | 64 | 320 | ||
325S5M | 65 | 325 | ||
335S5M | 67 | 335 | ||
340S5M | 68 | 340 | ||
350S5M | 70 | 350 | ||
355S5M | 71 | 355 | ||
360S5M | 72 | 360 | ||
365S5M | 73 | 365 | ||
375S5M | 75 | 375 | ||
380S5M | 76 | 380 | ||
385S5M | 77 | 385 | ||
390S5M | 78 | 390 | ||
400S5M | 80 | 400 | ||
405S5M | 81 | 405 | ||
415S5M | 83 | 415 | ||
420S5M | 84 | 420 | ||
425S5M | 85 | 425 | ||
430S5M | 86 | 430 | ||
435S5M | 87 | 435 | ||
440S5M | 88 | 440 | ||
445S5M | 89 | 445 | ||
450S5M | 90 | 450 | ||
455S5M | 91 | 455 | ||
460S5M | 92 | 460 | ||
470S5M | 94 | 470 | ||
475S5M | 95 | 475 | ||
480S5M | 96 | 480 | ||
490S5M | 98 | 490 | ||
495S5M | 99 | 495 | ||
500S5M | 100 | 500 | ||
510S5M | 102 | 510 | ||
515S5M | 103 | 515 | ||
520S5M | 104 | 520 | ||
525S5M | 105 | 525 | ||
530S5M | 106 | 530 | ||
545S5M | 109 | 545 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 550S5M | 100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) | 110 | 550 |
555S5M | 111 | 555 | ||
560S5M | 112 | 560 | ||
565S5M | 113 | 565 | ||
575S5M | 115 | 575 | ||
585S5M | 117 | 585 | ||
590S5M | 118 | 590 | ||
600S5M | 120 | 600 | ||
615S5M | 123 | 615 | ||
620S5M | 124 | 620 | ||
625S5M | 125 | 625 | ||
635S5M | 127 | 635 | ||
645S5M | 129 | 645 | ||
655S5M | 131 | 655 | ||
665S5M | 133 | 665 | ||
670S5M | 134 | 670 | ||
690S5M | 138 | 690 | ||
695S5M | 139 | 695 | ||
700S5M | 140 | 700 | ||
730S5M | 146 | 730 | ||
750S5M | 150 | 750 | ||
760S5M | 152 | 760 | ||
770S5M | 154 | 770 | ||
780S5M | 156 | 780 | ||
800S5M | 160 | 800 | ||
810S5M | 162 | 810 | ||
830S5M | 166 | 830 | ||
835S5M | 167 | 835 | ||
850S5M | 170 | 850 | ||
865S5M | 173 | 865 | ||
880S5M | 176 | 880 | ||
890S5M | 178 | 890 | ||
900S5M | 180 | 900 | ||
905S5M | 181 | 905 | ||
940S5M | 188 | 940 | ||
950S5M | 190 | 950 | ||
960S5M | 192 | 960 | ||
975S5M | 195 | 975 | ||
1000S5M | 200 | 1000 | ||
1025S5M | 205 | 1025 | ||
1050S5M | 210 | 1050 | ||
1100S5M | 220 | 1100 | ||
1110S5M | 222 | 1110 | ||
1115S5M | 223 | 1115 | ||
1125S5M | 225 | 1125 | ||
1145S5M | 229 | 1145 | ||
1160S5M | 232 | 1160 | ||
1170S5M | 234 | 1170 | ||
1195S5M | 239 | 1195 | ||
1200S5M | 240 | 1200 | ||
1225S5M | 245 | 1225 | ||
1250S5M | 250 | 1250 | ||
1680S5M | 336 | 1680 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|