材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 线芯 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
S2M | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.36 | 0.76 | 0.6 | 0.254 | 11 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 线芯 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
S2M | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.36 | 0.76 | 0.6 | 0.254 | 11 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 162S2M | 40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) | 81 | 162 |
164S2M | 82 | 164 | ||
168S2M | 84 | 168 | ||
180S2M | 90 | 180 | ||
210S2M | 105 | 210 | ||
212S2M | 106 | 212 | ||
230S2M | 115 | 230 | ||
250S2M | 125 | 250 | ||
256S2M | 128 | 256 | ||
266S2M | 133 | 266 | ||
274S2M | 137 | 274 | ||
280S2M | 140 | 280 | ||
284S2M | 142 | 284 | ||
286S2M | 143 | 286 | ||
288S2M | 144 | 288 | ||
290S2M | 145 | 290 | ||
292S2M | 146 | 292 | ||
296S2M | 148 | 296 | ||
300S2M | 150 | 300 | ||
302S2M | 151 | 302 | ||
306S2M | 153 | 306 | ||
308S2M | 154 | 308 | ||
310S2M | 155 | 310 | ||
314S2M | 157 | 314 | ||
322S2M | 161 | 322 | ||
324S2M | 162 | 324 | ||
330S2M | 165 | 330 | ||
336S2M | 168 | 336 | ||
340S2M | 170 | 340 | ||
344S2M | 172 | 344 | ||
354S2M | 177 | 354 | ||
360S2M | 180 | 360 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 380S2M | 40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) | 190 | 380 |
386S2M | 193 | 386 | ||
390S2M | 195 | 390 | ||
392S2M | 196 | 392 | ||
400S2M | 200 | 400 | ||
420S2M | 210 | 420 | ||
424S2M | 212 | 424 | ||
440S2M | 220 | 440 | ||
444S2M | 222 | 444 | ||
446S2M | 223 | 446 | ||
460S2M | 230 | 460 | ||
468S2M | 234 | 468 | ||
480S2M | 240 | 480 | ||
492S2M | 246 | 492 | ||
494S2M | 247 | 494 | ||
498S2M | 249 | 498 | ||
500S2M | 250 | 500 | ||
502S2M | 251 | 502 | ||
504S2M | 252 | 504 | ||
518S2M | 259 | 518 | ||
520S2M | 260 | 520 | ||
530S2M | 265 | 530 | ||
534S2M | 267 | 534 | ||
556S2M | 278 | 556 | ||
604S2M | 302 | 604 | ||
630S2M | 315 | 630 | ||
710S2M | 355 | 710 | ||
720S2M | 360 | 720 | ||
724S2M | 362 | 724 | ||
840S2M | 420 | 840 | ||
856S2M | 428 | 856 | ||
1118S2M | 559 | 1118 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|