材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Lr | H | h | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
5M | 5 | 3.05 | 3.8 | 2.06 | 37 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Lr | H | h | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
5M | 5 | 3.05 | 3.8 | 2.06 | 37 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 160H5M | 090 (9mm) 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) | 32 | 160 |
230H5M | 46 | 230 | ||
235H5M | 47 | 235 | ||
240H5M | 48 | 240 | ||
245H5M | 49 | 245 | ||
250H5M | 50 | 250 | ||
255H5M | 51 | 255 | ||
260H5M | 52 | 260 | ||
265H5M | 53 | 265 | ||
270H5M | 54 | 270 | ||
275H5M | 55 | 275 | ||
280H5M | 56 | 280 | ||
285H5M | 57 | 285 | ||
290H5M | 58 | 290 | ||
295H5M | 59 | 295 | ||
300H5M | 60 | 300 | ||
305H5M | 61 | 305 | ||
310H5M | 62 | 310 | ||
315H5M | 63 | 315 | ||
330H5M | 66 | 330 | ||
335H5M | 67 | 335 | ||
340H5M | 68 | 340 | ||
350H5M | 70 | 350 | ||
360H5M | 72 | 360 | ||
365H5M | 73 | 365 | ||
370H5M | 74 | 370 | ||
375H5M | 75 | 375 | ||
380H5M | 76 | 380 | ||
390H5M | 78 | 390 | ||
395H5M | 79 | 395 | ||
400H5M | 80 | 400 | ||
405H5M | 81 | 405 | ||
410H5M | 82 | 410 | ||
420H5M | 84 | 420 | ||
425H5M | 85 | 425 | ||
430H5M | 86 | 430 | ||
435H5M | 87 | 435 | ||
440H5M | 88 | 440 | ||
445H5M | 89 | 445 | ||
450H5M | 90 | 450 | ||
455H5M | 91 | 455 | ||
460H5M | 92 | 460 | ||
470H5M | 94 | 470 | ||
475H5M | 95 | 475 | ||
480H5M | 96 | 480 | ||
490H5M | 98 | 490 | ||
500H5M | 100 | 500 | ||
505H5M | 101 | 505 | ||
510H5M | 102 | 510 | ||
520H5M | 104 | 520 | ||
525H5M | 105 | 525 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 535H5M | 090 (9mm) 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) | 107 | 535 |
540H5M | 108 | 540 | ||
545H5M | 109 | 545 | ||
550H5M | 110 | 550 | ||
560H5M | 112 | 560 | ||
565H5M | 113 | 565 | ||
570H5M | 114 | 570 | ||
575H5M | 115 | 575 | ||
580H5M | 116 | 580 | ||
585H5M | 117 | 585 | ||
590H5M | 118 | 590 | ||
595H5M | 119 | 595 | ||
600H5M | 120 | 600 | ||
605H5M | 121 | 605 | ||
610H5M | 122 | 610 | ||
615H5M | 123 | 615 | ||
625H5M | 125 | 625 | ||
630H5M | 126 | 630 | ||
635H5M | 127 | 635 | ||
640H5M | 128 | 640 | ||
645H5M | 129 | 645 | ||
650H5M | 130 | 650 | ||
655H5M | 131 | 655 | ||
665H5M | 133 | 665 | ||
670H5M | 134 | 670 | ||
675H5M | 135 | 675 | ||
680H5M | 136 | 680 | ||
685H5M | 137 | 685 | ||
690H5M | 138 | 690 | ||
700H5M | 140 | 700 | ||
710H5M | 142 | 710 | ||
715H5M | 143 | 715 | ||
720H5M | 144 | 720 | ||
725H5M | 145 | 725 | ||
730H5M | 146 | 730 | ||
740H5M | 148 | 740 | ||
745H5M | 149 | 745 | ||
750H5M | 150 | 750 | ||
755H5M | 151 | 755 | ||
760H5M | 152 | 760 | ||
765H5M | 153 | 765 | ||
770H5M | 154 | 770 | ||
775H5M | 155 | 775 | ||
780H5M | 156 | 780 | ||
820H5M | 164 | 820 | ||
830H5M | 166 | 830 | ||
865H5M | 173 | 865 | ||
870H5M | 174 | 870 | ||
975H5M | 195 | 975 | ||
1100H5M | 220 | 1100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|