种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | |
标准型 | 聚氨酯(白色) | 钢线 | - |
齿面贴布型 | 尼龙帆布(绿色) | ||
背面贴布型 | |||
双面贴布型 |
皮带种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | 单位重量 g/m(宽度10mm) |
标准型 | |||||||
S3M | 3 | 1.95 | 1.95 | 2.2 | 1.13 | 1.07 | 25 |
S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.4 | 1.91 | 1.49 | 39 |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.05 | 2.15 | 51 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Type | 皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿数 上限~下限 | 皮带宽度(mm) | 容许张力(N) |
E-LLTBJ (标准型) E-LLTBH (齿面贴布型) E-LLTBN (背面贴布型) E-LLTBR (双面贴布型) | S3M | 060 | 160~10000 | 6 | 48 |
100 | 10 | 79 | |||
150 | 15 | 118 | |||
S5M | 100 | 96~10000 | 10 | 288 | |
150 | 15 | 439 | |||
250 | 25 | 800 | |||
S8M | 150 | 65~10000 | 20 | 550 | |
250 | 25 | 1018 | |||
300 | 30 | 1221 | |||
400 | 40 | 1750 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|