种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | |
标准型 | 聚氨酯(白色) | 钢线 | - |
齿面贴布型 | 尼龙帆布(绿色) | ||
背面贴布型 | |||
双面贴布型 |
皮带种类 | 齿距 | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 单位重量 g/m(宽度10mm) |
标准型 | |||||||
XL | 5.08 | 50° | 2.4 | 1.27 | 1.13 | 2.57 | 24 |
L | 9.525 | 40° | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 4.65 | 37 |
H | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.12 | 45 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Type | 皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿数 上限~下限 | 皮带宽度(mm) | 容许张力(N) |
E-LLTBJ (标准型) E-LLTBH (齿面贴布型) E-LLTBN (背面贴布型) E-LLTBR (双面贴布型)) | XL | 025 | 95~10000 | 6.4 | 63 |
037 | 9.5 | 89 | |||
050 | 12.7 | 118 | |||
L | 050 | 55~10000 | 12.7 | 255 | |
075 | 19.1 | 375 | |||
100 | 25.4 | 700 | |||
150 | 38.1 | 1041 | |||
H | 075 | 41~10000 | 19.1 | 350 | |
100 | 25.4 | 752 | |||
150 | 38.1 | 1128 | |||
200 | 50.8 | 1502 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|