种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | |
标准型 | 聚氨酯(白色) | 钢线 | - |
齿面贴布型 | 尼龙帆布(绿色) | ||
背面贴布型 | |||
双面贴布型 |
皮带种类 | 齿距 | 2θ(°) | H | h | i | 单位重量 g/m(宽度10mm) |
标准型 | ||||||
T5 | 5 | 40 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 25 |
T10 | 10 | 40 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 46 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Type | 皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿数 上限~下限 | 皮带宽度(mm) | 容许张力(N) |
E-LLTBJ (标准型) E-LLTBH (齿面贴布型) E-LLTBN (背面贴布型) E-LLTBR (双面贴布型) | T5 | 100 | 96~10000 | 10 | 74 |
150 | 15 | 99 | |||
200 | 20 | 225 | |||
250 | 25 | 473 | |||
T10 | 150 | 52~10000 | 15 | 438 | |
200 | 20 | 575 | |||
250 | 25 | 875 | |||
300 | 30 | 950 | |||
400 | 40 | 1125 | |||
500 | 50 | 1800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|