型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
E-LMCPSS26 | - | 8 | - | 10 |
E-LMCPSS39 | - | 10 | - | 15 |
型式 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
E-LMCPSS | 26 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
32 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | |||||||
34 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | |||||||
39 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
44 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
型式 | L | ℓ | F | 止动螺丝 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏心 (m·m) | 静态扭转刚性 (N·m/rad) | 最高速度 (r/min) | 补偿系数 | 重量 (g) | ||
Type | D | M | 紧固扭矩N.m | |||||||||
E-LMCPSS | 26 | 26 | 11.35 | 5.7 | M4 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 3700 | 10000 | 1 | 23 |
32 | 28 | 12.25 | 6.1 | M4 | 1.7 | 2 | 0.1 | 5700 | 10000 | 1 | 50 | |
34 | 32 | 14.25 | 7.1 | M4 | 1.7 | 3 | 0.1 | 8100 | 10000 | 1 | 65 | |
39 | 34.5 | 14.9 | 7.5 | M5 | 4 | 6 | 0.1 | 18000 | 10000 | 1 | 80 | |
44 | 34.5 | 14.9 | 7.5 | M5 | 4 | 9 | 0.1 | 20000 | 10000 | 1 | 155 |
材质 | 表面处理 | 附件 | |||
主体 | 膜片 | 锁紧螺栓 | 主体 | 锁紧螺栓 | |
铝合金 | 不锈钢 | SCM435 | 阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | 止动螺丝 |
轴孔直径 d1 · d2 | b(键槽宽度) | t 键槽深度 | 键公称尺寸 b X h | |
LK | RK | |||
8~10 | 3 | 3 | 1.4 | 3x3 |
11~12 | 4 | 4 | 1.8 | 4x4 |
13~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5x5 |
18~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6x6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|