型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
E-LMCPS12 | - | 3 | - | 5 |
E-LMCPS20 | - | 4 | - | 6 |
型式 | ![]() ![]() | L | LF | F | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-LMCPS | 12 | *3 | *4 | *5 | 12.35 | 5.9 | 2.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | *3 | *4 | *5 | 6 | 17 | 7.55 | 2.6 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | *3 | *4 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 23 | 10.75 | 3.2 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||
29 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25.7 | 11.85 | 4 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
32 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 28 | 12.25 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
33 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28.5 | 12.5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
39 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 34.5 | 15 | 5.2 | 13.5 | ||||||||||||||||||
44 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 34.5 | 15 | 5.2 | 15.5 | ||||||||||||||||
56 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 45 | 19.85 | 6.3 | 20 | |||||||||||||||||
68 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 53 | 23.35 | 7.7 | 25.5 | ||||||||||||||||
82 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 68 | 30 | 9.8 | 30 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 静态扭转刚性 (N·m/rad) | 最高速度 (r/min) | 惯性矩 (kg.m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 补偿系数 | 紧固螺栓 | 重量 (g) | ||
Type | D | M | 锁紧扭矩N.m | ||||||||
E-LMCPS | 12 | 0.25 | 0.5 | 266 | 10000 | 5.9x10-8 | ±0.04 | 1 | M1.6 | 0.23~0.28 | 3 |
16 | 0.6 | 0.5 | 510 | 10000 | 2.63x10-7 | ±0.05 | 1 | M2 | 0.4~0.5 | 7 | |
20 | 1 | 1 | 1800 | 10000 | 2.2x10-6 | ±0.10 | 1 | M2.5 | 1 | 20 | |
29 | 2.2 | 1 | 3700 | 10000 | 6.7x10-6 | ±0.18 | 1 | M3 | 1.5 | 35 | |
32 | 6 | 1 | 5700 | 10000 | 7.1x10-6 | ±0.18 | 1 | M3 | 1.5 | 46 | |
33 | 6 | 1 | 5800 | 10000 | 7.8x10-6 | ±0.18 | 1 | M3 | 1.5 | 50 | |
39 | 13 | 1 | 18000 | 10000 | 2.2x10-5 | ±0.23 | 1 | M4 | 3.5 | 81 | |
44 | 15 | 1 | 20000 | 10000 | 2.8x10-5 | ±0.27 | 1 | M4 | 3.5 | 99 | |
56 | 28 | 1 | 50000 | 10000 | 1.2x10-4 | ±0.36 | 1 | M5 | 8 | 217 | |
68 | 60 | 1 | 70000 | 9000 | 1.5x10-4 | ±0.40 | 1 | M6 | 13 | 348 | |
82 | 100 | 1 | 140000 | 8000 | 1.8x10-4 | ±0.50 | 1 | M8 | 28 | 689 |
材质 | 表面处理 | 附件 | |||
主体 | 膜片 | 锁紧螺栓 | 主体 | 锁紧螺栓 | |
铝合金 | 不锈钢 | SCM435 | 阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
Alterations | 键槽加工 | |
Spec. | ![]() 指定方法 LK4 RK4 ![]() ![]() | |
Code | LK(左轴) | RK(右轴) |
轴孔直径 d1 · d2 | b(键槽宽度) | t 键槽深度 | 键公称尺寸 b X h | |
LK | RK | |||
6 ~ 8 | 2 | 2 | 1 | 2x2 |
8~10 | 3 | 3 | 1.4 | 3x3 |
11~12 | 4 | 4 | 1.8 | 4x4 |
12.1~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5x5 |
18~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6x6 |
23~30 | 8 | 8 | 3.3 | 8x7 |
31~38 | 10 | 10 | 3.3 | 10x8 |
39~44 | 12 | 12 | 3.3 | 12x8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|