型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
E-LMCPSW26 | - | 5 | - | 10 |
E-LMCPSW39 | - | 11 | - | 18 |
型式 | ![]() ![]() | d3 | L | LF | LP | F | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
E-LMCPSW | 19 | *3 | *4 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 8.3 | 27 | 9.15 | 5.3 | 4.4 | |||||||||||||
26 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13.5 | 35 | 11.45 | 7.1 | 5.7 | ||||||||||
32 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16.3 | 41 | 12.25 | 9.5 | 6.1 | |||||||||
34 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 16.3 | 45 | 14.25 | 9.5 | 7.1 | ||||||||
39 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.3 | 50 | 15 | 11 | 7.5 | |||||||||
44 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22.3 | 50 | 15 | 11 | 7.5 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚性 (N·m/rad) | 最高速度 (r/min) | 惯性矩 (kg.m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 补偿系数 | 锁紧螺栓 | 重量 (g) | ||
Type | D | M | 紧固扭矩N.m | |||||||||
E-LMCPSW | 19 | 1 | 1.5 | 0.12 | 700 | 10000 | 8.8x10-7 | ±0.18 | 1 | M3 | 1.2 | 13 |
26 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 1850 | 10000 | 2.8x10-6 | ±0.30 | 1 | M4 | 1.7 | 29 | |
32 | 2 | 1.5 | 0.17 | 2850 | 10000 | 7.6x10-6 | ±0.36 | 1 | M4 | 1.7 | 60 | |
34 | 3 | 1.5 | 0.17 | 4050 | 10000 | 9.0x10-6 | ±0.36 | 1 | M4 | 1.7 | 69 | |
39 | 6 | 1.5 | 0.22 | 9000 | 10000 | 2.7x10-5 | ±0.45 | 1 | M5 | 4 | 101 | |
44 | 9 | 1.5 | 0.22 | 10000 | 10000 | 4.2x10-5 | ±0.54 | 1 | M5 | 4 | 190 |
材质 | 表面处理 | 附件 | |||
主体 | 膜片 | 锁紧螺栓 | 主体 | 锁紧螺栓 | |
铝合金 | 不锈钢 | SCM435 | 阳极氧化处理 | 四氧化三铁保护膜 | 止动螺丝 |
轴孔直径 d1 · d2 | b(键槽宽度) | t 键槽深度 | 键公称尺寸 b X h | |
LK | RK | |||
6 ~ 8 | 2 | 2 | 1 | 2x2 |
8~10 | 3 | 3 | 1.4 | 3x3 |
11~12 | 4 | 4 | 1.8 | 4x4 |
12.1~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5x5 |
18~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6x6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|