经济型 联轴器 双膜片 夹持型
商品
评价
详情
  • 经济型 联轴器 双膜片 夹持型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 联轴器 双膜片 夹持型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
请务必按照规格表所示【锁紧扭矩】使用扭矩扳手锁紧螺栓,避免用力过大导致滑牙。
产品概述
膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄板)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成。
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属强元件挠性联轴器。
其特点为结构较紧凑,零背隙,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,耐酸、耐碱防腐蚀。
适用马达类型:推荐用于伺服马达,步进马达和通用马达。
产品特点
■膜片联轴器的主要特性
1、补偿两轴线不对中的能力强,与齿式联轴器相比角位移可大一倍,径向位移时反力小,挠性大,允许有一定的轴向、径向和角向位移。
2、具有明显的减震作用,无噪声,无磨损。
3、能在有冲击、振动条件下安全运行。
4、传动效率高,可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。
5、结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆(指带中间轴型式),不需润滑。
6、能准确传递转速,运转无转差,可用于精密机械的传动
尺寸图
夹持型
轴径12-20

轴径20以上
注意事项
■校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。
使用案例
使用案例v2
相关产品

尺寸图
夹持型
轴径12-20

轴径20以上

 
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。轴孔径请在d1≤d2的范围内指定。
型式(Type·D)-d1-d2
E-LMCPW12-3-5
E-LMCPW20-4-6
 
型式d1d2选择(但d1≤d2)d3LLFLPFA
TypeD
E-LMCPW12345                            5.215.95.932.24
163456                           6.5237.554.12.65.2
2034566.3578                        8.328.810.754.33.26.3
29  566.357899.525101112 1314                14.534.311.856.6410.5
32  566.357899.52510111212.7131415               16.34112.259.5411
33  566.357899.52510111212.713141516              16.34012.58412
39      899.52510111212.713141516171819           19.35015115.213.5
44      899.52510111212.7131415161718192022         22.35015115.215.5
56         10 12  14151617181920222425283032    30.36419.8513.76.320
68           12  141516171819202224252830323538  38.37523.3515.77.725.5
82                 171819202224252830323538404245.29830229.830
内孔的公差等级为H7
d1、d2*号的无键槽孔规格产品。
请按照目录”LF“尺寸调整轴插入量。
  
型式容许扭矩
(N·m)
容许偏角
(°)
容许偏心
(mm)
静态扭转刚性
(N·m/rad)
最高速度
(r/min)
惯性矩
(kg.m2
容许轴向振幅
(mm)
补偿系数锁紧螺栓重量
(g)
TypeDM紧固扭矩N.m
E-LMCPW120.2510.03133100007.67x10-8±0.081M1.60.23~0.283.7
160.610.05255100003.58x10-7±0.101M20.4~0.510
2011.50.10900100001.1x10-6±0.201M2.5119
2921.50.151850100005.5x10-6±0.301M31.543
3261.50.182700100007.6x10-6±0.361M31.567
3361.50.202900100001.1x10-5±0.401M31.560
39131.50.249000100003.0x10-5±0.451M43.5118
44151.50.2410000100003.8x10-5±0.541M43.5144
56281.50.2725000100001.6x10-5±0.721M58318
68601.50.313500090002.0x10-4±0.801M613492
821001.50.557000080002.5x10-4±0.901M8281013
 
材质规格
材质表面处理附件
主体膜片锁紧螺栓主体锁紧螺栓
铝合金不锈钢SCM435阳极氧化处理四氧化三铁保护膜内六角螺栓
 
追加工
Alterations键槽加工
Spec.尺寸图
指定方法
LK4
RK4
键槽加工轴径为φ8~
键槽尺寸·参阅右表
CodeLK(左轴)RK(右轴)
键槽尺寸

 
轴孔直径
d1 · d2
b(键槽宽度)t
键槽深度
键公称尺寸
b X h
LKRK
6 ~ 82212x2
8~10331.43x3
11~12441.84x4
12.1~17552.35x5
18~22662.86x6
23~30883.38x7
31~3810103.310x8
39~4412123.312x8
45~5014143.814x9
51~5816164.316x10
59~6518184.418x11
66~7520204.920x12
76~8522225.422x14
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
膜片式联轴器中单膜片型与双膜片型哪个好?
双膜片型可吸收偏角、偏心,但全长将变长。
单膜片型虽然全长较短,但由于结构上不允许偏心,故仅适用于空间狭窄的场合,
使用时需要特别注意定心。
膜片式联轴器使用中发生异响或振动。
使用伺服马达时,在控制系统中将机械共振抑制滤波器的频率设为其固有振动频率,抑制声音和振动。
使用步进马达时,可对使用转速进行微调,或通过衰减效果显著的高阻尼橡胶型联轴器来吸收和抑制振动。
产品在设计上如何达到偏心及偏角的适用效果?
由狭缝形成的板簧允许偏心、偏角和端部间隙。
产品对于偏心、偏角方面应用需哪些?
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 经济型 联轴器 双膜片 夹持型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页