型式(Type·DL) | - | d1 | - | d2 |
E-LMPO20L25 | - | 5 | - | 8 |
E-LMPO40L32 | - | 10 | - | 18 |
型式 | d1、d2选择(但d1≤d2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | ||||||||||||||||||||||||||||
E-LMPO | 16 | L18 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
20 | L25 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||||||||||||||||||
25 | L28 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
32 | L33 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
40 | L32 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
44 | L46 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||
50 | L38 | 10 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
55 | L57 | 10 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||
63 | L47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||
70 | L77 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 |
型式 | F | 紧固螺栓 | 容许扭矩 (N·m) | 重量 (g) | |||
Type | D | L | M | 锁紧扭矩N.m | |||
E-LMPO | 16 | L18 | 2.3 | M3 | 0.7 | 0.7 | 6 |
20 | L25 | 2.8 | M3 | 0.7 | 1.2 | 18 | |
25 | L28 | 2.8 | M4 | 1.7 | 2 | 25 | |
32 | L33 | 3.4 | M4 | 1.7 | 4.5 | 44 | |
40 | L32 | 3 | M4 | 1.7 | 9 | 81 | |
44 | L46 | 8 | M5 | 4 | 12 | 136 | |
50 | L38 | 3.8 | M5 | 4 | 19 | 142 | |
55 | L57 | 10 | M6 | 4 | 22 | 255 | |
63 | L47 | 5 | M6 | 7 | 33 | 320 | |
70 | L77 | 13 | M8 | 15 | 56 | 445 |
零件 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
毂 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 止动螺丝 |
调整环 | PA66 | - |
轴孔直径 d1 · d2 | b(键槽宽度) | t 键槽深度 | 键公称尺寸 b X h | |
LK | RK | |||
8~10 | 3 | 3 | 1.4 | 3x3 |
11~12 | 4 | 4 | 1.8 | 4x4 |
13~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5x5 |
18~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6x6 |
23~30 | 8 | 8 | 3.3 | 8x7 |
31~38 | 10 | 10 | 3.3 | 10x8 |
39~44 | 12 | 12 | 3.3 | 12x8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|