型式(Type·DL) | - | d1 | - | d2 |
E-LMPOC20L33 | - | 5 | - | 8 |
E-LMPOC40L50 | - | 10 | - | 18 |
型式 | d1、d2选择(但d1≤d2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-LMPOC | 16 | L29 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | L33 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | L39 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
32 | L45 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
40 | L50 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
44 | L46 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
50 | L53 | 10 | 11 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||
50 | L58 | 10 | 11 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||
55 | L57 | 10 | 11 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
63 | L71 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||
70 | L77 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
型式 | F | 紧固螺栓 | 容许扭矩 (N·m) | 重量 (g) | |||
Type | D | L | M | 锁紧扭矩N.m | |||
E-LMPOC | 16 | L29 | 3.2 | M2.5 | 1 | 0.7 | 12 |
20 | L33 | 4 | M2.5 | 1 | 1.2 | 19 | |
25 | L39 | 4 | M3 | 1.5 | 2 | 35 | |
32 | L45 | 5 | M4 | 3.5 | 4.5 | 67 | |
40 | L50 | 6 | M5 | 8 | 9 | 114 | |
44 | L46 | 8 | M5 | 8 | 12 | 140 | |
50 | L53 | 7.5 | M6 | 13 | 19 | 190 | |
50L | L58 | 7 | M6 | 13 | 19 | 215 | |
55 | L57 | 7 | M6 | 13 | 25 | 260 | |
63 | L71 | 8.5 | M8 | 28 | 33 | 455 | |
70 | L77 | 9 | M8 | 28 | 56 | 520 |
零件 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
毂 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
调整环 | PA66 | - |
轴孔直径 d1 · d2 | b(键槽宽度) | t 键槽深度 | 键公称尺寸 b X h | |
LK | RK | |||
8~10 | 3 | 3 | 1.4 | 3x3 |
11~12 | 4 | 4 | 1.8 | 4x4 |
13~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5x5 |
18~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6x6 |
23~30 | 8 | 8 | 3.3 | 8x7 |
31~38 | 10 | 10 | 3.3 | 10x8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|