经济型 联轴器 十字形 高刚性夹持型
商品
评价
详情
  • 经济型 联轴器 十字形 高刚性夹持型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 联轴器 十字形 高刚性夹持型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
全金属十字联轴器
・不锈钢轮毂与铝青铜滑块的组合
・滑块的最小间隙填充了超高粘度润滑脂,以防止卡死和防止间隙。
・即使是允许扭矩的四倍的冲击扭矩也不会损坏。
产品特点
使用铝青铜做调整环,容许扭矩约为树脂型的2倍。
联轴器中间用十字滑块联接,可自由拆装。容许大的径向和角向偏差。高扭矩刚性和灵敏度。
尺寸图
尺寸图
注意事项
使用温度:-20℃~80℃
d1、d2公差为开口加工前的公差。
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
偏心·偏角·扭矩·转速为容许值的50%以上时,请定期涂抹二硫化钼通用锂基脂。
使用案例
使用案例
相关产品

尺寸图
尺寸图
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。轴孔径请在d1≤d2的范围内指定。
型式(Type·DL)-d1-d2
E-LMFJCG20L27.2-5-8
E-LMFJCG45L46-10-18
型式d1d2选择(但d1≤d2)
TypeDL
E-LMFJCG14.5L18.44566.35                  
16.8L24.44566.35                  
20L27.2 566.357899.52510             
26L30.4 566.357899.525101112           
30L33 566.35 899.52510111212.714         
34L34 566.35 899.52510111212.7141516       
38L39.5 566.35 899.52510111212.714151617181920   
45L46     89 10111212.71415161718192022  
55L57        1011 12.714151617181920222425
 
型式F紧固螺栓容许扭矩
(N·m)
重量
(g)
TypeDLM锁紧扭矩N.m
E-LMFJCG14.5L18.43.5M2.51317
16.8L24.44.6M2.51.5530
20L27.25.2M31.5748
26L30.45.8M43.51090
30L336.1M43.524120
34L346.2M43.532172
38L39.57.5M5850250
45L468M5850450
55L577M61375800

材质规格
 材质 附件
调整环
不锈钢铝青铜内六角螺栓

追加工
 规格表
轴孔直径
d1 · d2
b(键槽宽度)t
键槽深度
键公称尺寸
b X h
LKRK
8~10331.43x3
11~12441.84x4
13~17552.35x5
18~22662.86x6
23~30883.38x7
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
产品的偏心及偏角有无参考提供?
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
产品特点有哪些呢?
联轴器中间用十字滑块联接,可自由拆装。容许大的径向和角向偏差。
产品内孔是否有键槽加工?
产品本体可选择追加工键槽,米思米手册及网页上可参考。
产品到货是否需要自行组装?
出货地不同,可能到货散装,请自行拼装即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 经济型 联轴器 十字形 高刚性夹持型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页