型式(Type·D) | - | d1 | - | d2 |
E-LMPL12 | - | 3 | - | 4 |
E-LMPL20 | - | 5 | - | 6 |
型式 | d1、d2选择(但d1≤d2) | L | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||
E-LMPL | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 56 | ||||||||||||||||||
50 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 71 | |||||||||||||||
63 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 90 |
型式 | L | F | 止动螺丝 | 额定扭矩 | 重量 | ||
Type | D | M | 紧固扭矩 N.m | N.m | g | ||
E-LMPL | 12 | 18.5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | 0.4 | 3.7 |
16 | 23 | 3.0 | M3 | 0.7 | 0.5 | 8.1 | |
20 | 26 | 3.0 | M4 | 0.7 | 1 | 14 | |
25 | 31 | 4.0 | M4 | 1.7 | 2 | 27 | |
32 | 41 | 6.0 | M5 | 1.7 | 4 | 60 | |
40 | 56 | 6.0 | M6 | 4.0 | 8 | 130 | |
50 | 71 | 8.0 | M6 | 7.0 | 13 | 266 | |
63 | 90 | 12.0 | M6 | 15.0 | 22 | 500 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
E-LMPL | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 止动螺丝 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|