零件 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
毂 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 止动螺丝 |
调整环 | 聚氨酯 | - |
联轴器使用范例1: 马达×齿轮箱 | 联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠 |
联轴器使用范例3:马达×编码器 | 联轴器使用范例4:马达×测量试验机 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
型式(Type·DL) | - | d1 | - | d2 |
E-LMPJ14L22 E-LMPJ30L35 E-LMPJ30L40 | - - - | 5 7 7 | - - - | 6 8 10 |
型式 | d1、d2选择(但d1≤d2) | LF | B | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-LMPJ | 14 | L22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 7.5 | 6.2 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
20 | L25 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 7.8 | 8 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
20 | L30 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 10.3 | 8 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | L30 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 8.85 | 10.3 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
25 | L34 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 10.85 | 10.8 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
30 | L35 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11.7 | 10 | 5.8 | ||||||||||||||||||
30 | L40 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14.2 | 10 | 7.1 | ||||||||||||||||||
35 | L50 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19.35 | 9.3 | 9.6 | ||||||||||||||||||
40 | L40 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 13.1 | 10.8 | 6.5 | |||||||||||||||||
40 | L50 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 18.1 | 10.8 | 9 | |||||||||||||||||
40 | L55 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 20.6 | 10.8 | 10.3 | |||||||||||||||||
40 | L66 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26.1 | 10.8 | 13 | |||||||||||||||||
55 | L78 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30.8 | 13.9 | 15.4 | ||||||||||||||||||
65 | L90 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 36 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
80 | L114 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45.75 | 18.5 | 22.4 | ||||||||||||||||||||
95 | L126 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 51.3 | 20.4 | 25.6 | ||||||||||||||||||||
105 | L140 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 57.3 | 20.4 | 28.6 | ||||||||||||||||||
120 | L160 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 65.7 | 23.6 | 32.8 | |||||||||||||||||
型式 | 额定扭矩 (N·m) | 容许偏角 ( ° ) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 锁紧螺栓 | 重量 g | |||
Type | D | L | M | 锁紧扭矩 (N·m) | ||||||||
E-LMPJ | ||||||||||||
14 | L22 | 1.1 | 1 | 0.02 | 22 | 19000 | 2.0x10-7 | ±0.6 | M3 | 0.7 | 7 | |
20 | L25 | 2.8 | 1 | 0.02 | 55 | 17000 | 1.0x10-6 | ±0.6 | M3 | 1.7 | 16 | |
20 | L30 | 1 | 0.02 | 55 | 17000 | 1.1x10-6 | ±0.6 | M4 | 1.7 | 20 | ||
25 | L30 | 6 | 1 | 0.02 | 65 | 16000 | 5.2x10-6 | ±0.6 | M4 | 1.7 | 32 | |
25 | L34 | 1 | 0.02 | 65 | 16000 | 5.2x10-6 | ±0.6 | M4 | 1.7 | 40 | ||
30 | L35 | 6.5 | 1 | 0.02 | 72 | 12000 | 6.2x10-6 | ±0.6 | M4 | 1.7 | 46 | |
30 | L40 | 1 | 0.02 | 72 | 12000 | 6.2x10-6 | ±0.6 | M4 | 1.7 | 56 | ||
35 | L50 | 15 | 1 | 0.02 | 200 | 10000 | 8.1x10-6 | ±0.6 | M5 | 4 | 90 | |
40 | L40 | 32 | 1 | 0.02 | 450 | 10000 | 3.6x10-5 | ±0.8 | M5 | 4 | 98 | |
40 | L50 | 1 | 0.02 | 450 | 10000 | 3.8x10-5 | ±0.8 | 113 | ||||
40 | L55 | 1 | 0.02 | 500 | 10000 | 3.8x10-5 | ±0.8 | 121 | ||||
40 | L66 | 1 | 0.02 | 550 | 10000 | 3.9x10-5 | ±0.8 | 145 | ||||
55 | L78 | 46 | 1 | 0.02 | 1500 | 8000 | 1.6x10-3 | ±0.8 | M6 | 7 | 344 | |
65 | L90 | 109 | 1 | 0.02 | 2800 | 6000 | 3.8x10-3 | ±0.8 | M8 | 15 | 621 | |
80 | L114 | 135 | 1 | 0.02 | 3500 | 4600 | 1.8x10-3 | ±1.0 | M8 | 15 | 1035 | |
95 | L126 | 250 | 1 | 0.02 | 5000 | 3800 | 1.8x10-3 | ±1.0 | M10 | 29.5 | 1548 | |
105 | L140 | 420 | 1 | 0.02 | 5400 | 3400 | 3.1x10-3 | ±1.0 | M10 | 29.5 | 2180 | |
120 | L160 | 520 | 1 | 0.02 | 6500 | 3000 | 4.3x10-3 | ±1.0 | M12 | 48 | 3180 | |
轴孔直径 d1·d2 | b(键槽宽度) | t 键槽深度 | 键公称尺寸 b X h | |
LK | RK | |||
8~10 | 3 | 3 | 1.4 | 3x3 |
11~12 | 4 | 4 | 1.8 | 4x4 |
13~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5x5 |
18~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6x6 |
23~30 | 8 | 8 | 3.3 | 8x7 |
31~38 | 10 | 10 | 3.3 | 10x8 |
39~44 | 12 | 12 | 3.3 | 12x8 |
45~50 | 14 | 14 | 3.8 | 14x9 |
51~58 | 16 | 16 | 4.3 | 16x10 |
59~65 | 18 | 18 | 4.4 | 18x11 |
66~75 | 20 | 20 | 4.9 | 20x12 |
76~85 | 22 | 22 | 5.4 | 22x14 |
86~95 | 25 | 25 | 5.4 | 25x14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|