Type | 材质 | 表面处理 | |||
中心轴承型 | 两侧轴承型 | 主体 | 法兰 | 轴承 | |
E-LAHTF | E-LAHTFW | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
使用方法案例图 | 同步带惰轮和同步带使用方法 |
①皮带张紧用 通过同步带惰轮,在同步带内侧调节张紧力 | |
②直线驱动用 通过自有端同步齿形带进行往复运动 |
使用方法案例图 | 同步带惰轮和同步带使用方法 |
③输送用 用两条同步齿形带传送板材 | |
④牵引传送用 皮带夹住工件进行传送 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 | |||
中心轴承型 | 两侧轴承型 | 主体 | 法兰 | 轴承 | |
E-LAHTF | E-LAHTFW | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | 轴径 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | ||||
Type | 齿数 | 适用皮带 | d | 规格 | D | B | |||||||
E-LAHTF | 18 | T5100 | 8 | 28.65 | 27.8 | 33 | 22 | 11 | 16 | 5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 |
20 | T5100 | 8 | 31.83 | 31 | 36 | 24 | 11 | 16 | 5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | |
T5150 | 17 | 22 | 5 | 698ZZ×2 | |||||||||
22 | T5100 | 10 | 35.01 | 34.25 | 40 | 27 | 11 | 16 | 5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | |
24 | T5100 | 10 | 38.2 | 37.4 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 | |
25 | T5100 | 10 | 39.79 | 39 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 | |
28 | T5100 | 10 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | 6200ZZ×1 | 30 | 9 | |
T5150 | 17 | 22 | 6.5 | ||||||||||
30 | T5100 | 12 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | |
T5150 | 17 | 22 | 6 |
型式 | 轴径 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | 轴承尺寸 | ||||
Type | 齿数 | 适用皮带 | d | 规格 | D | B | |||||||
E-LAHTFW | 18 | T5100 | 6 | 28.65 | 27.8 | 33 | 22 | 11 | 16 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 |
T5150 | 17 | 22 | |||||||||||
T5200 | 8 | 22 | 27 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | ||||||
T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
20 | T5100 | 8 | 31.83 | 31 | 36 | 24 | 11 | 16 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | |
T5150 | 17 | 22 | |||||||||||
T5200 | 22 | 27 | |||||||||||
T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
22 | T5150 | 10 | 35.01 | 34.25 | 40 | 27 | 17 | 22 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | |
T5200 | 22 | 27 | |||||||||||
T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
24 | T5100 | 10 | 38.2 | 37.4 | 45 | 30 | 11 | 16 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | |
T5150 | 17 | 22 | |||||||||||
T5200 | 22 | 27 | 23 | 6000ZZ×2 | 26 | 8 | |||||||
T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
25 | T5150 | 10 | 39.79 | 39 | 45 | 30 | 17 | 22 | 23 | 6000ZZ×2 | 26 | 8 | |
T5200 | 22 | 27 | |||||||||||
T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
28 | T5150 | 10 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 17 | 22 | 25 | 6200ZZ×2 | 30 | 9 | |
T5200 | 22 | 27 | |||||||||||
T5250 | 27 | 32 | |||||||||||
30 | T5150 | 12 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 17 | 22 | 25 | 6001ZZ×2 | 28 | 8 | |
T5200 | 22 | 27 | 27 | 6201ZZ×2 | 32 | 10 | |||||||
T5250 | 27 | 32 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|