Type | 材质 | 表面处理 | |||
中心轴承型 | 两侧轴承型 | 主体 | 法兰 | 轴承 | |
E-LAHTF | E-LAHTFW | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
- | E-LNHTFW | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步带惰轮和同步带使用方法 |
①皮带张紧用 通过同步带惰轮,在同步带内侧调节张紧力 | |
②直线驱动用 通过自有端同步齿形带进行往复运动 |
使用方法案例图 | 同步带惰轮和同步带使用方法 |
③输送用 用两条同步齿形带传送板材 | |
④牵引传送用 皮带夹住工件进行传送 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 | |||
中心轴承型 | 两侧轴承型 | 主体 | 法兰 | 轴承 | |
E-LAHTF | E-LAHTFW | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
- | E-LNHTFW | 无电解镀镍 |
型式 | 轴径 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | ||||
Type | 齿数 | 适用皮带 | d | 规格 | D | B | |||||||
E-LAHTF | 40 | S2M040 | 5 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 2.5 | 695ZZ×1 | 13 | 4 |
S2M060 | 6 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ×1 | 15 | 5 | ||||||
S2M100 | 11 | 15 | 5 | ||||||||||
48 | S2M040 | 6 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZ×1 | 15 | 5 | |
S2M060 | 7 | 11 | 3 | ||||||||||
50 | S2M040 | 6 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZ×1 | 15 | 5 | |
S2M060 | 8 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | ||||||
60 | S2M040 | 10 | 38.2 | 37.69 | 44 | 32 | 5 | 9 | 1.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | |
S2M060 | 7 | 11 | 2.5 |
型式 | 轴径 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | 轴承尺寸 | ||||
Type | 齿数 | 适用皮带 | d | 规格 | D | B | |||||||
E-LAHTFW E-LNHTFW | 20 | S2M040 | 3 | 12.73 | 12.22 | 16 | 10 | 5 | 9 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 |
S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | |||||||
30 | S2M040 | 3 | 19.01 | 18.59 | 22 | 14 | 5 | 9 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 | |
S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | |||||||
32 | S2M040 | 3 | 20.37 | 19.86 | 25 | 16 | 5 | 9 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 | |
S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 9.5 | 694ZZ×2 | 11 | 4 | ||||||
36 | S2M040 | 4 | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | 5 | 9 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | 2.5 | |
S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||
S2M100 | 5 | 11 | 15 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 | ||||||
40 | S2M040 | 4 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | 2.5 | |
S2M060 | 5 | 7 | 11 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 | ||||||
S2M100 | 6 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 | ||||||
48 | S2M100 | 8 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | |
50 | S2M100 | 8 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | |
60 | S2M100 | 8 | 38.2 | 37.69 | 44 | 32 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|