经济型 挡圈全铆 惰轮 AT5
商品
评价
详情
  • 经济型 挡圈全铆 惰轮 AT5
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 挡圈全铆 惰轮 AT5

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮,同步带惰轮和同步带进行设计。
通过同步带轮,同步带惰轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
法兰为全铆接。
产品特点
特点1: 同步带惰轮,适用于高扭矩输送设计。
特点2: 同步带惰轮传动精度高,传动效率高,可用于高精度输送设计。
特点3: 同步带惰轮可在轴间距较长的机构中进行设计使用,可以适用大部分机构设备。
特点4:米思米同步带惰轮符合行业标准,采购安定,设备维护容易。
特点5:米思米同步带惰轮有各种材质可以选择,适应各种设计及使用环境。
特点6:米思米同步带惰轮生产工艺精良,对于细节的把握,让客户选购更放心。
尺寸图
尺寸图

轴承采用压入方式。
轴承精度GB/T 307.1 0级(压入前)
米思米不承诺轴承的品牌。
米思米不承诺扣环的材质。
规格概述
■材质表
Type 材质 表面处理
中心轴承型两侧轴承型主体法兰轴承
E-LAHTFE-LAHTFW铝合金铝合金本色阳极氧化处理
-E-LKHTFW硬质阳极氧化处理*1
*1硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~。
表面处理颜色因批次不同会有色差。
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质的产品。
 详情请点击  金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
使用方法
使用方法案例图同步带惰轮和同步带使用方法
米思米同步带惰轮张紧用案例①皮带张紧用
通过同步带惰轮,在同步带内侧调节张紧力
米思米同步带惰轮直线驱动用案例②直线驱动用
通过自有端同步齿形带进行往复运动
使用方法案例图同步带惰轮和同步带使用方法
米思米同步带惰轮输送用案例③输送用
用两条同步齿形带传送板材
米思米同步带惰轮牵引传送用案例④牵引传送用
皮带夹住工件进行传送
S型同步带惰轮,适用于米思米的标准型S型规格同步带经济型S型规格同步带
使用案例
皮带张力装置(手动)
■机构名称
皮带张力装置(手动)

■机构功能
1.使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定。
2.多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率

■同步带惰轮的作用
通过同步带惰轮固定皮带的装配距离
同时辅助聚氨酯滚轮对皮带进行张紧

了解详情,请点击皮带张力装置案例
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池
相关文件
相关产品

尺寸图
尺寸图

轴承采用压入方式。
轴承精度GB/T 307.1 0级(压入前)
米思米不承诺轴承的品牌。
米思米不承诺扣环的材质。

■材质表
Type 材质 表面处理
中心轴承型两侧轴承型主体法兰轴承
E-LAHTFE-LAHTFW铝合金铝合金本色阳极氧化处理
-E-LKHTFW硬质阳极氧化处理*1
*1硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~。
表面处理颜色因批次不同会有色差。

规格表

■AT5型(中心轴承型)
型式轴径P.D.O.D.FEAWS轴承尺寸
Type齿数适用皮带d规格DB
E-LAHTF20AT5100831.8330.6362411.616.55.25698ZZ×1196
AT515016.621.54.75698ZZ×2
28AT51001044.5643.35483511.616.53.756200ZZ×1309
AT515016.621.56.25
30AT51001247.7546.55554011.616.53.256201ZZ×13210
AT515016.621.55.75

■AT5型(两侧轴承型)
型式轴径P.D.O.D.FEAWDh轴承尺寸
Type齿数适用皮带d规格DB
E-LAHTFW
E-LKHTFW
18AT5100628.6527.4332211.616.513696ZZ×2155
20AT5100831.8330.6362411.616.516.5698ZZ×2196
AT515016.621.5
24AT51001038.237453011.616.519.56900ZZ×2226
AT515016.621.5
25AT51501039.7938.6453016.621.5236000ZZ×2268
30AT51501247.7546.55554016.621.5276201ZZ×23210
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带惰轮在使用的过程中,为什么会出现法兰掉落现象?
法兰的作用是为了防止因同步带跑偏掉落而产生的生产事故。所以,法兰掉落的最主要原因就是同步带长时间跑偏,把法兰挤掉落。建议客户定期点检设备同步带状况,避免同步带跑偏。
米思米的同步带惰轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的颜色为什么差不多?
由于米思米的同步带惰轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的镀层比较薄(2微米左右),所以颜色比较难以分辨。
惰轮的作用是什么?
主要起到同步带的张力调节作用和辅助传送作用。
同步带惰轮S2M、S3M、T5、T10等中的数字是代表什么意思?
主要代表皮带的齿距,即相邻两个齿的间距。这也是同步带行业的齿形型号。