Type | 材质 | 表面处理 | |||
不带法兰 | 带法兰 | 主体 | 法兰 | 轴承 | |
E-LAFBD | E-LAFDF | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
E-LBFBD | E-LBFDF | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 | |
E-LMFBD | E-LMFDF | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步带背面张紧用惰轮使用方法 |
在外侧使用背部张紧惰轮时,带轮直径应选择比产品目录中的最小带轮直径大20%以上。 ①在外侧使用张紧惰轮时,应设置在靠近大带轮的位置。 ②机带的弯曲角度应大于140#。 ③张紧惰轮应使用无隆起的平带轮。 ④聚氨酯带请勿使用背面张紧用惰轮。 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 | |||
不带法兰 | 带法兰 | 主体 | 法兰 | 轴承 | |
E-LAFBD | E-LAFDF | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
E-LBFBD | E-LBFDF | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 | |
E-LMFBD | E-LMFDF | 无电解镀镍 |
型式 | D | F | A | 适用皮带公称宽度 | S | 轴承尺寸 | 使用扣环 | |||||
Type | W | 英寸 | 毫米 | 规格 | d | B | E-LAFBD E-LMFBD E-LAFDF E-LMFDF | E-LBFBD E-LBFDF | ||||
无法兰 E-LAFBD E-LBFBD E-LMFBD 带法兰 E-LAFDF E-LBFDF E-LMFDF | 9 | 20 | 25 | 5 | - | 40 | 2.5 | 695ZZ | 5 | 4 | RTWS13 | RTWN13 |
25 | 30 | |||||||||||
10 | 25 | 30 | 6 | 19 | - | 2.5 | 696ZZ | 6 | 5 | RTWS15 | RTWN15 | |
11 | 25 | 30 | 7 | - | 60 | 3 | 696ZZ | 6 | 5 | RTWS15 | RTWN15 | |
11.5 | 25 | 30 | 7.5 | 25 | - | 3.25 | 696ZZ | 6 | 5 | RTWS15 | RTWN15 | |
14 | 30 | 35 | 9 | 31 | 4 | 698ZZ | 8 | 6 | RTWS19 | RTWN19 | ||
15 | 30 | 35 | 11 | 37 | 100 | 4.5 | 698ZZ | 8 | 6 | RTWS19 | RTWN19 | |
16 | 40 | 48 | 4 | 6000ZZ | 10 | 8 | RTWS26 | RTWN26 | ||||
19 | 30 | 36 | 14 | 50 | - | 6.5 | 698ZZ | 8 | 6 | RTWS19 | RTWN19 | |
35 | 45 | 5.5 | 628ZZ | 8 | 8 | RTWS24 | RTWN24 | |||||
45 | 55 | 5 | 6200ZZ | 10 | 9 | RTWS30 | RTWN30 | |||||
22 | 35 | 45 | 17 | - | 150 | 7 | 6000ZZ | 10 | 8 | RTWS26 | RTWN26 | |
45 | 55 | 6.5 | 6200ZZ | 10 | 9 | RTWS30 | RTWN30 | |||||
26 | 40 | 48 | 21 | 75 | - | 9 | 6000ZZ | 10 | 8 | RTWS26 | RTWN26 | |
45 | 55 | 8.5 | 6200ZZ | 10 | 9 | RTWS30 | RTWN30 | |||||
50 | 58 | 8.5 | 10 |
型式 | 公称型号 | D | F | A | 适用皮带公称宽度 | 轴承尺寸 | ||||
Type | W | 英寸 | 毫米 | 规格 | d | B | ||||
无法兰 E-LAFBD 带法兰 E-LAFDF | 9 | 15 | 15 | 18 | 5 | - | 40 | 675ZZ×2 | 5 | 2.5 |
20W | 20 | 25 | 676ZZ×2 | 6 | 3 | |||||
11 | 15 | 15 | 18 | 7 | 60 | 675ZZ×2 | 5 | 2.5 | ||
20 | 20 | 25 | 676ZZ×2 | 6 | 3 | |||||
11.5 | 15 | 15 | 18 | 7.5 | 25 | - | 675ZZ×2 | 5 | 2.5 | |
20 | 20 | 25 | 676ZZ×2 | 6 | 3 | |||||
15 | 20 | 20 | 25 | 11 | 37 | 100 | 686ZZ×2 | 6 | 5 | |
25 | 25 | 30 | 688ZZ×2 | 8 | 5 | |||||
19 | 25 | 25 | 32 | 14 | 50 | - | 688ZZ×2 | 8 | 5 | |
30W | 30 | 36 | 688ZZ×2 | 8 | 5 | |||||
22 | 25 | 25 | 32 | 17 | - | 150 | 688ZZ×2 | 8 | 5 | |
35W | 35 | 45 | 6000ZZ×2 | 10 | 8 | |||||
26 | 40W | 40 | 48 | 21 | 75 | - | 6000ZZ×2 | 10 | 8 | |
45W | 45 | 55 | 6201ZZ×2 | 12 | 10 | |||||
27 | 60 | 60 | 67 | 22 | - | 200 | 6201ZZ×2 | 12 | 10 | |
32 | 45 | 45 | 55 | 27 | 100 | 250 | ||||
65 | 65 | 74 | 27 | |||||||
37 | 55 | 55 | 67 | 32 | - | 300 | ||||
65 | 65 | 74 | 32 | |||||||
45 | 70 | 70 | 80 | 40 | 150 | - | 6202ZZ×2 | 15 | 11 | |
49 | 60 | 60 | 67 | 44 | - | 400 | ||||
70 | 70 | 80 | 44 | |||||||
58 | 60 | 60 | 67 | 53 | 500 | |||||
59 | 70 | 70 | 80 | 54 | 200 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|