经济型压轧滚珠丝杠 轴径6 导程1/2/6/10 精度C7
商品
评价
详情
  • 经济型压轧滚珠丝杠 轴径6 导程1/2/6/10 精度C7
  • 经济型压轧滚珠丝杠 轴径6 导程1/2/6/10 精度C7
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型压轧滚珠丝杠 轴径6 导程1/2/6/10 精度C7

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
1、本系列产品是轴径6、导程1/2/6/10的C7压轧滚珠丝杠。
2、较适用于FA自动化设备中的送料机构。
3、丝杠轴的轴端默认以标准规格进行加工,若需要对轴端进行追加工,可按照产品目录进行指定。
产品特点
1、最快5天发货。
2、告别图纸加工,节省画图时间。
3、丝杆轴总长度可以按照1mm为单位指定,另外备有丰富的轴端规格,可指定追加工以满足各种使用场合。
注意事项
■选型以及使用的注意事项
●不保证丝杠组装后的噪音值
●虽然出厂时已涂抹锂皂基润滑脂,但是请以收到货后每2~3个月为标准,需要注入新的润滑脂,否则会影响使用。
●在运行中,如果出现噪音过大或者有尖锐刺耳的声音,请务必先确认丝杠的安装精度、以及电机、联轴器等周边部件的规格是否合适。
●请勿使螺帽超出滚珠丝杠螺帽活动范围,或旋出丝杠轴,否则会造成滚珠脱落及滚珠循环零件损伤等。
●倾斜放置滚珠丝杠及螺帽可能因自重而掉落,请务必注意。
●本产品是机械加工品,故外观会存在刀纹及色差,在不影响使用和主要功能的前提下,如果商品有少许划痕或颜色变化、属于正常现象,请放心使用。
·禁止拆卸螺帽
注意事项1
·禁止对螺帽施加冲击
注意事项2
·注意因自重掉落
注意事项3
·反向动作的检查
注意事项4
·注意异物侵入
注意事项5
·禁止螺帽超行程
注意事项6
 
■滚珠丝杠及外围零件设计、组装时的注意事项
滚珠丝杠是只承受轴向负载的部件,如果使其承受径向负载或力矩负载,可能导致滑动不良及产生振动、异常声响、从而缩短使用寿命。
引起滚珠丝杠承受径向负载、力矩负载的原因是周围零部件的轴心偏差和平行度误差,因此为了防止产生误差,必须正确地设计和组装滚珠丝杠的外围零件。
●滚珠丝杠与支座组件的轴心偏差(图1)
-所谓轴心偏差是指,由固定侧支座组件所固定的滚珠丝杠的轴心与支持侧支座组件轴承的轴心偏差。
-轴心偏差的容许值20μ以下(参考值)
●滚珠丝杠与直线导轨的平行度(图2)
-平行度误差是指,滚珠丝杠相对于直线导轨等的基准产生上下或左右方向的倾斜。
-倾斜的容许值1/2000以下(图3)
●组装时的注意事项
组装后如果发觉滚珠丝杠运行时有异常声响、移动时有被卡的现象,请旋松各零部件的联结后进行调整,待移动顺畅后重新组装。
-支座组件左右方向的误差(图1)
-直线导轨与滚珠丝杠的平行误差(图2)
-工作台与螺帽支架的固定
-滚珠丝杠螺帽与螺帽支架的固定
注意事项7
使用案例
使用案例1
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
规格表
订货范例
 
型式L
(指定单位1mm)
Y循环数基本额定负载轴向间隙螺旋方向
Type丝杠轴外径导程C(动)kNC(静)kN
E-TBS060160~170L-253圈0.560.950.02以下
023圈0.751.2
063.2圈0.871.45
102.4圈0.951.6
材质表
精度等级丝杠轴
外径
导程丝杠轴螺帽
 材质 硬度 表面处理 材质 硬度 表面处理
C761·2·6·10S55C
相当
高频淬火
58~62HRC
SCM415H
相当
渗碳淬火
58~62HRC
追加工
 型式(Type·丝杠轴外径·导程)L(RLC·SZC…etc.)
  E-TBS060180RLC
 
■支持侧
AlterationsCodeSpec.
①变更螺帽方向
RLC变更螺帽方向。
指定范例 RLC
②加工支持侧轴端
TFC加工支持侧轴端。
指定范例 TFC
dφ4
d1φ3.7±0.03
5.35±0.05
10.5
⑤、⑥同时指定时,⑤中的U无论指定任何数值,均不加工外螺纹。
指定任何追加工时,螺帽活动范围(Y尺寸)可能会变短,请务必确保螺帽可活动范围大于螺帽全长。
■固定侧
AlterationsCodeSpec.
③加工固定侧扳手槽


不完全淬火范围
SZC在固定侧轴端加工扳手槽。
指定范例 SZC
请勿将螺帽移动至扳手槽处,否则滚珠会脱落。
螺帽可能无法移动到不完全淬火范围,选型时请注意。
④不加工固定侧小台阶
NF不加工固定侧小台阶
指定范例 NF
⑤变更固定侧大台阶尺寸
CU变更固定侧大台阶尺寸
7≤C≤22 4≤U≤C-3
C、U=指定单位1mm
指定范例 CU-C15-U10
⑥不加工固定侧大台阶外螺纹
NU不加工固定侧大台阶外螺纹
指定范例 NU
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚珠丝杠的使用温度上限是多少?
滚珠丝杠的使用温度上限为80°,超过此上限会导致循环部件和密封件的损伤以及丝杠轴和螺母的变形,影响寿命。油脂有很好的降低温度的效果,所以定期对滚珠丝杠进行注油脂等保养,会提高丝杠的寿命。
使用中发现有异响怎么办?
米思米不保证使用中产生的异响,如果发生异响,请先检查安装精度、周围零部件选型是否正确,请将各零部件松开后再重新调整。详细请参考"注意事项"
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 滚珠丝杠 > 经济型压轧滚珠丝杠 轴径6 导程1/2/6/10 精度C7