产品概述
概况
经济型 不锈钢软管接头 一体式分为SUS304和SUS316材质两种。
适用于软管公称内径6mm~25mm产品均有。
使用流体:水、空气、油、部分化学液体
使用温度范围:-50~800℃(无冻结)
最高使用压力:3.45MPa
产品特点
经济型不锈钢螺纹接头采用国内优质304和316材质,确保优质的防锈性及腐蚀性
|
|
盐雾试验(24H) | OK | OK | OK | OK |
盐雾试验(48H) | 锈 | OK | OK | OK |
盐雾试验(72H) | - | 锈 | OK | OK |
盐雾试验(96H) | - | - | 锈 | 锈 |
日常环境相当 | 2年以内 | 2年以上 | 3年以上 | 3年以上 |
图片 | | | | |
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※试验数据系本公司检测所得,仅供参考
规格表
・材质表
E-HOSNS□-304 | SUS304 |
E-HOSNS□-316 | SUS316 |
|
|
E-HOSNS | 61 | 304 | 6 | 7.5 | 1/8 | 7.5 | 20 | 32 | 12 |
316 |
62 | 304 | 7.5 | 1/4 | 11 | 20 | 35 | 14 |
316 |
63 | 304 | 7.5 | 3/8 | 11.5 | 20 | 37 | 17 |
316 |
64 | 304 | 7.5 | 1/2 | 14 | 20 | 40 | 22 |
316 |
91 | 304 | 9 | 10.5 | 1/8 | 7.5 | 20 | 32 | 12 |
316 |
92 | 304 | 10.5 | 1/4 | 11 | 20 | 35 | 14 |
316 |
93 | 304 | 10.5 | 3/8 | 11.5 | 20 | 37 | 17 |
316 |
94 | 304 | 10.5 | 1/2 | 14 | 20 | 40 | 22 |
316 |
122 | 304 | 12 | 14 | 1/4 | 11 | 20 | 35 | 14 |
316 |
123 | 304 | 14 | 3/8 | 11 | 20 | 37 | 17 |
316 |
124 | 304 | 14 | 1/2 | 14 | 20 | 40 | 22 |
316 |
12412 | 304 | 12.5 | 1/2 | 14 | 20 | 40 | 22 |
316 |
153 | 304 | 15 | 16.5 | 3/8 | 11 | 22 | 37 | 17 |
316 |
154 | 304 | 16.5 | 1/2 | 11 | 22 | 42 | 22 |
316 |
194 | 304 | 19 | 20.5 | 1/2 | 14 | 24 | 44 | 22 |
316 |
196 | 304 | 20.5 | 3/4 | 16 | 24 | 46 | 27 |
316 |
19619 | 304 | 19 | 3/4 | 16 | 24 | 46 | 27 |
316 |
258 | 304 | 25 | 27 | 1 | 19 | 32 | 62 | 35 |
316 |
3812 | 304 | 38 | 40 | 1 1/2 | 22 | 50 | 87 | 50 |
316 |
5016 | 304 | 50 | 50 | 2 | 22 | 50 | 87 | 60 |
316 |
628 | 304 | 6 | 8.5 | 1/4 | 11 | 20 | 35 | 14 |
316 |
629 | 304 | 6 | 9.5 | 1/4 | 11 | 20 | 35 | 14 |
316 |
接头式样
-50~800℃ |
3.45MPa |
水、空气、油、部分化学液体 |
使用案例
相关产品
注意事项
1.请勿超过工作温度范围使用。
2.使用流体为水,空气,油,部分化学液体。
3.请勿超过最高使用压力使用。