材料 | SUS304 | SUS316 | ||
检查项目 | 市场流通品 | 经济型 | 市场流通品 | 经济型 |
盐雾试验(24H) | OK | OK | OK | OK |
盐雾试验(48H) | 锈 | OK | OK | OK |
盐雾试验(72H) | - | 锈 | OK | OK |
盐雾试验(96H) | - | - | 锈 | 锈 |
日常环境相当 | 2年以内 | 2年以上 | 3年以上 | 3年以上 |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
检查项目 (水压测试,单位:Mpa) | 市场流通品 | 经济型 |
目录刊载值(Mpa) | 无刊载 | 12 |
水压:12 | OK | OK |
水压:24 | 漏 | OK |
水压:36 | - | OK |
水压:48 | - | 漏 |
类型 | ![]() | |||||
E-SGPTDJ-304 | SUS304 | |||||
E-SGPTDJ-316 | SUS316 |
使用温度范围 | -50~800℃ |
最高使用压力 | 12MPa |
使用流体 | 水、空气、油、化学品 |
型式 | T1 | T2 | L1 | L2 | ||
Type | No. | 材质 | G | G | mm | mm |
E-SGPTDJ | 24 | 304 | 1/4 | 1/2 | 32 | 26 |
316 | ||||||
34 | 304 | 3/8 | 1/2 | 32 | 26 | |
316 | ||||||
36 | 304 | 3/8 | 3/4 | 41 | 31 | |
316 | ||||||
46 | 304 | 1/2 | 3/4 | 41 | 32 | |
316 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|