• 经济型不锈钢拧入接头 同径  三通型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型不锈钢拧入接头 同径 三通型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概况
经济型 不锈钢拧入接头 同径 三通型一般用于管道之间的连接
既可作为气体的流动,也可作为各类液体的流动。
全规格库存品,1天发货
产品特点
经济型不锈钢螺纹接头采用国内优质304和316材质,确保优质的防锈性及腐蚀性
材料SUS304SUS316
检查项目市场流通品经济型市场流通品经济型
盐雾试验(24H)OKOKOKOK
盐雾试验(48H)OKOKOK
盐雾试验(72H)-OKOK
盐雾试验(96H)--
日常环境相当2年以内2年以上3年以上3年以上
图片图片图片图片图片
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※试验数据系本公司检测所得,仅供参考
经济型不锈钢螺纹接头,优质的生产制作工艺,品质保证
检查项目
(水压测试,单位:Mpa)
市场流通品经济型
目录刊载值(Mpa)无刊载12
水压:12OKOK
水压:24OK
水压:36-OK
水压:48-
规格概述
・材质表
 材质
类型 材质
E-SUTPTH-304SUS304
E-SUTPTH-316SUS316

接头式样
使用温度范围-50~800℃
最高使用压力12MPa
使用流体水、空气、油、化学品
使用案例
No.000105 树脂滑轨温水测试槽
使用案例
相关产品

尺寸图
尺寸图
规格表
型式D1L1L2
TypeNo.材质Gmmmm
E-SUTPTH8A3041/42346
316
10A3043/82652
316
15A3041/23264
316
20A3043/44182
316
25A304150100
316
32A3041 1/44590
316
40A3041 1/251102
316
50A304260120
316
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型不锈钢螺纹接头安装时怎么密封?
经济型不锈钢杠螺纹接头,安装时需要在螺纹表面涂装密封胶水或者缠绕密封生料带保证密封性能。
经济型不锈钢螺纹接头一般应用的流体介质有哪些?最高使用压力为多少?
经济型不锈钢螺纹接头一般用于空气,水,油及其化学成分介质中使用。一般最高使用压力不要高于12MPa.
经济型不锈钢螺纹接头能否对应ROHS认证
经济型不锈钢螺纹接头无法对应ROHS
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 接头 > 螺纹旋入式接头・螺纹旋入式法兰 > 经济型不锈钢拧入接头 同径 三通型
您还有2项规格未选