材料 | SUS304 | SUS316 | ||
检查项目 | 市场流通品 | 经济型 | 市场流通品 | 经济型 |
盐雾试验(24H) | OK | OK | OK | OK |
盐雾试验(48H) | 锈 | OK | OK | OK |
盐雾试验(72H) | - | 锈 | OK | OK |
盐雾试验(96H) | - | - | 锈 | 锈 |
日常环境相当 | 2年以内 | 2年以上 | 3年以上 | 3年以上 |
图片 |
检查项目 (水压测试,单位:Mpa) | 市场流通品 | 经济型 |
目录刊载值(Mpa) | 无刊载 | 12 |
水压:12 | OK | OK |
水压:24 | 漏 | OK |
水压:36 | - | OK |
水压:48 | - | 漏 |
类型 | 材质 | |||||
E-SUTPBJ-304 | SUS304 | |||||
E-SUTPBJ-316 | SUS316 |
使用温度范围 | -50~800℃ |
最高使用压力 | 12MPa |
使用流体 | 水、空气、油、化学品 |
型式 | D1 | D2 | L1 | L2 | CH | ||
Type | No. | 材质 | G | R | mm | mm | mm |
E-SUTPBJ | 12 | 304 | 1/8 | 1/4 | 12 | 17 | 14 |
316 | |||||||
23 | 304 | 1/4 | 3/8 | 13 | 18 | 17 | |
316 | |||||||
24 | 304 | 1/4 | 1/2 | 16 | 21 | 22 | |
316 | |||||||
26 | 304 | 1/4 | 3/4 | 18 | 24 | 27 | |
316 | |||||||
34 | 304 | 3/8 | 1/2 | 16 | 21 | 22 | |
316 | |||||||
36 | 304 | 3/8 | 3/4 | 18 | 24 | 27 | |
316 | |||||||
38 | 304 | 3/8 | 1 | 20 | 27 | 35 | |
316 | |||||||
46 | 304 | 1/2 | 3/4 | 18 | 24 | 27 | |
316 | |||||||
48 | 304 | 1/2 | 1 | 20 | 27 | 35 | |
316 | |||||||
68 | 304 | 3/4 | 1 | 20 | 27 | 35 | |
316 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|