主体 | 轮面 | 轮芯 | 轴承 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
Q235 | 镀锌 | 聚氨酯(棕红色 ) | Q195 | 镀锌 | 有 | 有 |
型式 | ![]() | 安装高度H | B | E | t | 容许荷载 (daN) | |
![]() | ![]() | ||||||
E-CPSS | 100 | U(聚氨酯) | 142 | 40 | 39.5 | 4 | 280 |
125 | 165 | 45 | 39.5 | 4 | 380 | ||
150 | 192 | 45 | 39.5 | 4 | 400 |
轮径 | 使用速度 |
75mm以下 | 2km/h以下 |
100mm以下 | 4km/h以下 |
推荐产品1 | 推荐产品2 | 推荐产品3 |
经济型 圆柱锁 普通型 | 经济型 调整块 金属万向型 | 经济型 水平调节轮 万向型 |
![]() | ![]() | ![]() |
主体 | 轮面 | 轮芯 | 轴承 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
Q235 | 镀锌 | 聚氨酯(棕红色 ) | Q195 | 镀锌 | 有 | 有 |
型式 | ![]() | 安装高度H | B | E | t | 容许荷载 (daN) | |
![]() | ![]() | ||||||
E-CPSS | 100 | U(聚氨酯) | 142 | 40 | 39.5 | 4 | 280 |
125 | 165 | 45 | 39.5 | 4 | 380 | ||
150 | 192 | 45 | 39.5 | 4 | 400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|