主体 | 轮面 | 轮芯 | 轴承 | |||
材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 回转部 | 轮部 |
Q235 | 镀锌 | 聚氨酯(棕红色 ) | HT150 | 喷黑漆 | 有 | 有 |
型式 | 轮材质 | 安装高度H | B | E | t | 容许荷载 (daN) | |
Type | D | ||||||
E-CSTJ | 150 | U(聚氨酯) | 190.5 | 50 | 52.5 | 5.5 | 500 |
200 | 239.5 | 50 | 66.5 | 5.5 | 550 |
轮径 | 使用速度 |
75mm以下 | 2km/h以下 |
100mm以下 | 4km/h以下 |
推荐产品1 | 推荐产品2 | 推荐产品3 |
经济型 圆柱锁 普通型 | 经济型 调整块 金属万向型 | 经济型 水平调节轮 万向型 |
主体 | 轮面 | 轮芯 | 轴承 | |||
材质 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 回转部 | 轮部 |
Q235 | 镀锌 | 聚氨酯(棕红色 ) | HT150 | 喷黑漆 | 有 | 有 |
型式 | 轮材质 | 安装高度H | B | E | t | 容许荷载 (daN) | |
Type | D | ||||||
E-CSTJ | 150 | U(聚氨酯) | 190.5 | 50 | 52.5 | 5.5 | 500 |
200 | 239.5 | 50 | 66.5 | 5.5 | 550 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|