调整螺丝 | Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
细牙螺纹 | E-ANB | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 35~42HRC |
E-ANBS | SUS304 | - | - | |
粗牙螺纹 | E-ANBN | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 35~42HRC |
E-ANBNS | SUS304 | - | - |
型式 | L | |||||||||||||||
Type | M | |||||||||||||||
(粗牙螺纹) E-ANBN E-ANBNS (细牙螺纹) E-ANB E-ANBS | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* | |||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* |
图示 | 详细说明 |
由于采用前端圆头形状,可以吸收因螺纹加工倾斜而引起的偏心。因此,仅有1点也可作为支撑定位。 | |
由于整体实施热处理,即便在定位的碰撞过程中,反复接触,也很少发生磨损 | |
在工件的一面同时使用两根调整螺栓,可简易实现侧面的定位。 | |
调整螺丝前端实施淬火处理,如果在定位过程中需要避免损伤工件时,推荐与止动销配套使用。 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
型式 | L | |||||||||||||||
Type | M | |||||||||||||||
(粗牙螺纹) E-ANBN E-ANBNS (细牙螺纹) E-ANB E-ANBS | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
16 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* | |||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120* |
M | M×螺距 | B1 | ℓ | SR | B | (C) | T | ||
细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | ||||||
3 | 3×0.35 | 3×0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 2.4 |
4 | 4×0.5 | 4×0.7 | 2 | 2.2 | 4 | 7 | 8.1 | 4 | 3.2 |
5 | 5×0.5 | 5×0.8 | 2.5 | 2.8 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 4 |
6 | 6×0.75 | 6×1.0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11.5 | 4 | 5 |
8 | 8×0.75 | 8×1.25 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 6.5 |
10 | 10×1.0 | 10×1.5 | 5 | 5 | 10 | 17 | 19.6 | 6 | 8 |
12 | 12×1.0 | 12×1.75 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 10 |
16 | 16×1.5 | 16×2.0 | 8 | 7 | 16 | 24 | 27.7 | 8 | 13 |
20 | 20×1.5 | 20×2.5 | 10 | 8 | 20 | 30 | 34.6 | 10 | 16 |
调整螺丝 | Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
细牙螺纹 | E-ANB | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 35~42HRC |
E-ANBS | SUS304 | - | - | |
粗牙螺纹 | E-ANBN | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 35~42HRC |
E-ANBNS | SUS304 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|