Type | 组件套件/单件 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 预压 |
E-MLG | 组件套件 | 导轨:碳素钢 滑块:不锈钢 | 58-62HRC | - | Z0普通级 无间隙型 |
E-GMLG | 真空蒸镀铬 | ||||
E-SMLG | 导轨:不锈钢 滑块:不锈钢 | 55-58HRC | - | ||
E-SMLGB | 滑块单件 | 滑块:不锈钢 | - |
型式 | 长度L (指定单位1mm) | 滑块尺寸mm | 导轨尺寸mm | |||||||||||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | L1 | L2 | GN | M×l | H2 | H | H1 | N | HR | WR | 沉孔 d×D×h | P | E | |||
E-MLG E-GMLG E-SMLG | 7S | 25~900 | 17 | 12 | 2.5 | 9.6 | 18.68 | Φ1.2 | M2×2.5 | 1.5 | 8 | 2 | 5 | 4.8 | 7 | 2.4×4.2×2.3 | 15 | 请参考下方计算表 | ||
9S | 35~900 | 20 | 15 | 11.9 | 22.07 | Φ1.4 | M3×3 | 1.8 | 10 | 2 | 5.5 | 6.5 | 9 | 3.6×6×3.5 | 20 | |||||
12S | 45~900 | 27 | 20 | 3.5 | 13 | 24.97 | Φ2 | M3×3.5 | 2.5 | 13 | 3 | 7.5 | 8 | 12 | 3.6×6×4.5 | 25 | ||||
15S | 70~900 | 32 | 25 | 17.7 | 32.39 | M3 | M3×4 | 3 | 16 | 4 | 8.5 | 10 | 15 | 3.6×6×4.5 | 40 |
型式 | 滑块尺寸mm | ||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | L1 | L2 | GN | M×l | H2 |
E-SMLGB | 7S | 17 | 12 | 2.5 | 9.6 | 18.68 | Φ1.2 | M2×2.5 | 1.5 |
9S | 20 | 15 | 11.9 | 22.07 | Φ1.4 | M3×3 | 1.8 | ||
12S | 27 | 20 | 3.5 | 13 | 24.97 | Φ2 | M3×3.5 | 2.5 | |
15S | 32 | 25 | 17.7 | 32.39 | M3 | M3×4 | 3 |
医疗 | 智能手机 | |
机器人 | 电子电器 | |
微型直线导轨 | 中载直线导轨 | 重载直线导轨 |
代表型号:SSEBZ10-55 | 代表型号:SVR24-280 | 代表型号:SXR24-280 |
Type | 组件套件/单件 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 预压 |
E-MLG | 组件套件 | 导轨:碳素钢 滑块:不锈钢 | 58-62HRC | - | Z0普通级 无间隙型 |
E-GMLG | 真空蒸镀铬 | ||||
E-SMLG | 导轨:不锈钢 滑块:不锈钢 | 55-58HRC | - | ||
E-SMLGB | 滑块单件 | 滑块:不锈钢 | - |
型式 | 长度L (指定单位1mm) | 滑块尺寸mm | 导轨尺寸mm | |||||||||||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | L1 | L2 | GN | M×l | H2 | H | H1 | N | HR | WR | 沉孔 d×D×h | P | E | |||
E-MLG E-GMLG E-SMLG | 7S | 25~900 | 17 | 12 | 2.5 | 9.6 | 18.68 | Φ1.2 | M2×2.5 | 1.5 | 8 | 1.5 | 5 | 4.8 | 7 | 2.4×4.2×2.3 | 15 | 请参考下方计算表 | ||
9S | 35~900 | 20 | 15 | 11.9 | 22.07 | Φ1.4 | M3×3 | 1.8 | 10 | 2 | 5.5 | 6.5 | 9 | 3.6×6×3.5 | 20 | |||||
12S | 45~900 | 27 | 20 | 3.5 | 13 | 24.97 | Φ2 | M3×3.5 | 2.5 | 13 | 3 | 7.5 | 8 | 12 | 3.6×6×4.5 | 25 | ||||
15S | 70~900 | 32 | 25 | 17.7 | 32.39 | M3 | M3×4 | 3 | 16 | 4 | 8.5 | 10 | 15 | 3.6×6×4.5 | 40 |
型式 | 滑块尺寸mm | ||||||||
Type | 公称型号 | W | B | B1 | L1 | L2 | GN | M×l | H2 |
E-SMLGB | 7S | 17 | 12 | 2.5 | 9.6 | 18.68 | Φ1.2 | M2×2.5 | 1.5 |
9S | 20 | 15 | 11.9 | 22.07 | Φ1.4 | M3×3 | 1.8 | ||
12S | 27 | 20 | 3.5 | 13 | 24.97 | Φ2 | M3×3.5 | 2.5 | |
15S | 32 | 25 | 17.7 | 32.39 | M3 | M3×4 | 3 |
公称型号 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 | 重量 | ||||
C(动) kN | Co(静) kN | MA N-m | MB N-m | MC N-m | 滑块kg | 导轨 kg/m | |
7S | 0.79 | 1.27 | 1.9 | 1.6 | 4.6 | 0.008 | 0.2 |
9S | 1.16 | 1.68 | 3.1 | 2.6 | 7.9 | 0.015 | 0.38 |
12S | 1.63 | 2.38 | 5.2 | 4.4 | 14.8 | 0.025 | 0.65 |
15S | 3.08 | 4.23 | 12.3 | 10.3 | 32.6 | 0.05 | 1.06 |
公称型号 | 7S | 9S | 12S | 15S | 安装孔数 M |
L | 25~35 | 35~47 | 45~57 | 70~87 | 2 |
36~50 | 48~67 | 58~82 | 88~127 | 3 | |
51~65 | 68~87 | 83~107 | 128~167 | 4 | |
66~80 | 88~107 | 108~132 | 168~207 | 5 | |
81~95 | 108~127 | 133~157 | 208~247 | 6 | |
96~110 | 128~147 | 158~182 | 248~287 | 7 | |
111~125 | 148~167 | 183~207 | 288~327 | 8 | |
126~140 | 168~187 | 208~232 | 328~367 | 9 | |
141~155 | 188~207 | 233~257 | 368~407 | 10 | |
156~170 | 208~227 | 258~282 | 408~447 | 11 | |
171~185 | 228~247 | 283~307 | 448~487 | 12 | |
186~200 | 248~267 | 308~332 | 488~527 | 13 | |
201~215 | 268~287 | 333~357 | 528~567 | 14 | |
216~230 | 288~307 | 358~382 | 568~607 | 15 | |
231~245 | 308~327 | 383~407 | 608~647 | 16 | |
246~260 | 328~347 | 408~432 | 648~687 | 17 | |
261~275 | 348~367 | 433~457 | 688~727 | 18 | |
276~290 | 368~387 | 458~482 | 728~767 | 19 | |
291~305 | 388~407 | 483~507 | 768~807 | 20 | |
306~320 | 408~427 | 508~532 | 808~847 | 21 | |
321~335 | 428~447 | 533~557 | 848~887 | 22 | |
336~350 | 448~467 | 558~582 | 888~900 | 23 | |
351~365 | 468~487 | 583~607 | - | 24 | |
366~380 | 488~507 | 608~632 | 25 | ||
381~395 | 508~527 | 633~657 | 26 | ||
396~410 | 528~547 | 658~682 | 27 | ||
411~425 | 548~567 | 683~707 | 28 | ||
426~440 | 568~587 | 708~732 | 29 | ||
441~455 | 588~607 | 733~757 | 30 | ||
456~470 | 608~627 | 758~782 | 31 | ||
P | 15 | 20 | 25 | 40 |
公称型号 | 7S | 9S | 12S | 15S | 安装孔数 M |
L | 471~485 | 628~647 | 783~807 | - | 32 |
486~500 | 648~667 | 808~832 | 33 | ||
501~515 | 668~687 | 833~857 | 34 | ||
516~530 | 688~707 | 858~882 | 35 | ||
531~545 | 708~727 | 883~900 | 36 | ||
546~560 | 728~747 | - | 37 | ||
561~575 | 748~767 | 38 | |||
576~590 | 768~787 | 39 | |||
591~605 | 788~807 | 40 | |||
606~620 | 808~827 | 41 | |||
621~635 | 828~847 | 42 | |||
636~650 | 848~867 | 43 | |||
651~665 | 868~887 | 44 | |||
666~680 | 888~900 | 45 | |||
681~695 | - | 46 | |||
696~710 | 47 | ||||
711~725 | 48 | ||||
726~740 | 49 | ||||
741~755 | 50 | ||||
756~770 | 51 | ||||
771~785 | 52 | ||||
786~800 | 53 | ||||
801~815 | 54 | ||||
816~830 | 55 | ||||
831~845 | 56 | ||||
846~860 | 57 | ||||
861~875 | 58 | ||||
876~890 | 59 | ||||
891~900 | 60 | ||||
P | 15 | 20 | 25 | 40 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
变更螺纹孔 | MC | 指定方法 MC 将导轨固定用沉孔变更为螺纹孔
| ||||||||
2滑块规格 | B2 | 在单滑块产品上追加1个滑块,作为双滑块组件发货 如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货 | ||||||||
3滑块规格 | B3 | 在单滑块产品上追加2个滑块,作为3滑块组件发货 如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货 | ||||||||
4滑块规格 | B4 | 在单滑块产品上追加3个滑块,作为4滑块组件发货 如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货 | ||||||||
预压调整 | ZF | ZF间隙型 | ||||||||
Z1 | Z1轻预压型 | |||||||||
Z2 | Z2中预压型 | |||||||||
低温镀黑铬(轨道) | R | 导轨做低温镀黑铬表面处理 | ||||||||
端距指定 | 左端距指定 ES | 以0.5mm为单位指定端距,当指定端距大于孔间距或相近的情况,切割可能会产生破孔。如果只选择单侧指定的情况,另一侧将会根据总长剩余长度切割。 EB+ES=2E 如果出现无法切割的情况按照标准均分处理 | ||||||||
右端距指定 EB |
尺寸精度 | 单位:μm | |
尺寸精度类型 | 精度标准 | 普通级 |
微型 | 高度H的尺寸容差 | ±40 |
高度H的配合误差 | 40 | |
宽度N的尺寸容差 | ±40 | |
宽度N的配合误差 | 40 |
滑轨长度(mm) | 精度等级(μm) |
50以下 | 16 |
50-80 | 18 |
80-125 | 21 |
125-200 | 21 |
200-250 | 22 |
250-315 | 23 |
315-400 | 25 |
400-500 | 26 |
500-630 | 28 |
630-800 | 30 |
800-900 | 32 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|