Type | 材质 | 表面处理 | 涂装色 |
YSTB | SS400相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) |
YSTG | 灰(RAL7015) | ||
YSTW | 白(RAL9003) | ||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB![]() 相近色 No.N1.5 | YSTG![]() 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
对应机器人机种 | 安装加工 | 链接 | |||
机器人定位方式 | 安装加工 | ||||
YK400XE-4 | 内定位 | YMS2A | ![]() | ||
YK250XG | YK350XG | YK400XG | - | YMS3A | ![]() |
YK500XGL | YK600XGL | ||||
YK510XE-10 | YK610XE-10 | YK710XE-10 | 内定位 | YMS4A | ![]() |
YK500XG | YK600XG | YK700XGL | - | YMS5A | ![]() |
YK600XGH | YK700XG | YK800XG | - | YMS6A | ![]() |
YK900XG | YK1000XG |
商品使用例请参考下面。
机器人定位销选择的方式(内定位)请参考以下使用
■使用例
底座高度(H) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
上板 | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
方通 | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
下板 | 250×250×20 | 280×280×20 | 330×330×20 | 450×450×25 | |
力矩载荷 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
最大应力 (MPa) | A | 1.0 | 5.0 | 2.7 | 6.6 |
B | 1.9 | 9.8 | 5.0 | 12.8 | |
C | 2.7 | 14.6 | 7.4 | 19.0 | |
最大位移量 (mm) | A | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.007 |
B | 0.003 | 0.018 | 0.006 | 0.013 | |
C | 0.004 | 0.026 | 0.009 | 0.020 |
底座高度(H) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
上板 | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
方通 | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
下板 | 250×250×20 | 280×280×20 | 330×330×20 | 450×450×25 | |
力矩载荷 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
最大应力 (MPa) | A | 1.2 | 6.8 | 3.2 | 8.2 |
B | 2.3 | 13.3 | 6.1 | 15.9 | |
C | 3.4 | 19.8 | 9.0 | 23.7 | |
最大位移量 (mm) | A | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.008 |
B | 0.003 | 0.020 | 0.007 | 0.016 | |
C | 0.005 | 0.030 | 0.010 | 0.024 |
底座高度(H) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
上板 | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
方通 | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
下板 | 300×300×20 | 330×330×20 | 380×380×20 | 500×500×25 | |
肋板 | 380×50×9 | 380×50×9 | 380×50×9 | 375×60×12 | |
力矩载荷 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
最大应力 (MPa) | A | 1.0 | 4.3 | 1.7 | 4.7 |
B | 2.0 | 8.4 | 2.5 | 9.5 | |
C | 3.0 | 12.6 | 4.8 | 10.3 | |
最大位移量 (mm) | A | 0.005 | 0.029 | 0.010 | 0.019 |
B | 0.009 | 0.057 | 0.020 | 0.038 | |
C | 0.014 | 0.086 | 0.029 | 0.056 |
底座高度(H) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
上板 | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
方通 | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
下板 | 300×300×20 | 330×330×20 | 380×380×20 | 500×500×25 | |
肋板 | 380×50×9 | 380×50×9 | 380×50×9 | 375×60×12 | |
力矩载荷 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
最大应力 (MPa) | A | 1.3 | 5.4 | 2.0 | 6.5 |
B | 2.4 | 10.6 | 3.9 | 10.7 | |
C | 3.6 | 12.6 | 5.8 | 16.0 | |
最大位移量 (mm) | A | 0.005 | 0.030 | 0.010 | 0.021 |
B | 0.009 | 0.060 | 0.021 | 0.041 | |
C | 0.014 | 0.089 | 0.031 | 0.061 |
■底座加工图 H100~300![]() | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 YAMAHA YK400XE-4(定位方式:内定位) ![]() 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 ![]() ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800![]() |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 単位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | YMS2A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB![]() 相近色 No.N1.5 | YSTG![]() 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期![]() |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | ![]() 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时![]() | H>300时![]() | H≦300时![]() | H>300时![]() |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | YMS2A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300![]() | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 YAMAHA YK250XG,350XG,400XG,500XGL,600XGL ![]() 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 ![]() ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800![]() |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 単位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | YMS3A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB![]() 相近色 No.N1.5 | YSTG![]() 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期![]() |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | ![]() 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时![]() | H>300时![]() | H≦300时![]() | H>300时![]() |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | YMS3A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300![]() | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 YAMAHA YK510XE-10,610XE-10,710XE-10(定位方式:内定位) ![]() 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 ![]() ■商品重量(kg) ※参考值 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800![]() |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 単位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | YMS4A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB![]() 相近色 No.N1.5 | YSTG![]() 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期![]() |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | ![]() 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时![]() | H>300时![]() | H≦300时![]() | H>300时![]() |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | YMS4A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300![]() | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 YAMAHA YK500XG,600XG,700XGL ![]() 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动。 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 ![]() ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800![]() |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 単位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | YMS5A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB![]() 相近色 No.N1.5 | YSTG![]() 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期![]() |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | ![]() 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时![]() | H>300时![]() | H≦300时![]() | H>300时![]() |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | YMS5A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300![]() | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 YAMAHA YK600XGH,700XG,800XG,900XG,1000XG ![]() 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动。 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 ![]() ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800![]() |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 単位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | YMS6A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB![]() 相近色 No.N1.5 | YSTG![]() 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW![]() 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期![]() |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | ![]() 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时![]() | H>300时![]() | H≦300时![]() | H>300时![]() |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | YMS6A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|