Type | 材质 | 表面处理 | 涂装色 |
YSTB | SS400相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) |
YSTG | 灰(RAL7015) | ||
YSTW | 白(RAL9003) | ||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
对应机器人机种 | 安装加工 | 链接 | ||||
机器人定位方式 | 安装加工 | |||||
C4-A601 | C4-A901 | 内定位 | EV2A | 规格表 | ||
VT6-A901 | 外定位 | EV3A | 规格表 | |||
C8-A701 | C8-A901 | C8-A1401 | C12-A1401 | EV4A | 规格表 | |
G3-251 | G3-301 | G3-351 | 内定位 | ES2A | 规格表 | |
LS3-B401 | ES3A | 规格表 | ||||
T3-B401 | ES4A | 规格表 | ||||
G6-45 | G6-55 | G6-65 | ES5A | 规格表 | ||
LS6-B502 | LS6-B602 | LS6-B702 | ES6A | 规格表 | ||
LS10-B60 | LS10-B70 | LS10-B80 | ||||
T6-B602 | ES7A | 规格表 | ||||
GX4-A251 | GX4-A301 | GX4-A351 | 外定位 | ES8A | 规格表 | |
内定位 | ES8B | 规格表 | ||||
GX8-A45 | GX8-A55 | GX8-A65 | 外定位 | ES9A | 规格表 | |
内定位 | ES9B | 规格表 | ||||
G10-65 | G10-85 | G20-85 | G20-A0 | 内定位 | ES10A | 规格表 |
LS20-B804 | LS20-BA04 |
外定位:机器人座面靠紧定位销进行定位 | 内定位:利用机器人座面的定位孔进行定位 |
■刚性参考值(CAE分析)
底座高度(H) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
上板 | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
方通 | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
下板 | 250×250×20 | 280×280×20 | 330×330×20 | 450×450×25 | |
力矩载荷 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
最大应力 (MPa) | A | 1.0 | 5.0 | 2.7 | 6.6 |
B | 1.9 | 9.8 | 5.0 | 12.8 | |
C | 2.7 | 14.6 | 7.4 | 19.0 | |
最大位移量 (mm) | A | 0.001 | 0.009 | 0.003 | 0.007 |
B | 0.003 | 0.018 | 0.006 | 0.013 | |
C | 0.004 | 0.026 | 0.009 | 0.020 |
底座高度(H) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
上板 | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
方通 | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
下板 | 250×250×20 | 280×280×20 | 330×330×20 | 450×450×25 | |
力矩载荷 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
最大应力 (MPa) | A | 1.2 | 6.8 | 3.2 | 8.2 |
B | 2.3 | 13.3 | 6.1 | 15.9 | |
C | 3.4 | 19.8 | 9.0 | 23.7 | |
最大変位量 (mm) | A | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.008 |
B | 0.003 | 0.020 | 0.007 | 0.016 | |
C | 0.005 | 0.030 | 0.010 | 0.024 |
底座高度(H) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
上板 | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
方通 | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
下板 | 300×300×20 | 330×330×20 | 380×380×20 | 500×500×25 | |
肋板 | 380×50×9 | 380×50×9 | 380×50×9 | 375×60×12 | |
力矩载荷 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
最大应力 (MPa) | A | 1.0 | 4.3 | 1.7 | 4.7 |
B | 2.0 | 8.4 | 2.5 | 9.5 | |
C | 3.0 | 12.6 | 4.8 | 10.3 | |
最大変位量 (mm) | A | 0.005 | 0.029 | 0.010 | 0.019 |
B | 0.009 | 0.057 | 0.020 | 0.038 | |
C | 0.014 | 0.086 | 0.029 | 0.056 |
底座高度(H) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
上板 | 200×200×20 | 230×230×20 | 300×300×20 | 390×390×25 | |
方通 | □180 t6 | □200 t6 | □250 t6 | □350 t10 | |
下板 | 300×300×20 | 330×330×20 | 380×380×20 | 500×500×25 | |
肋板 | 380×50×9 | 380×50×9 | 380×50×9 | 375×60×12 | |
力矩载荷 (Nm) | A | 62.8 | 507.2 | 246.6 | 1,566.1 |
B | 125.5 | 1,014.3 | 493.2 | 3,132.1 | |
C | 188.2 | 1,521.5 | 739.8 | 4,698.2 | |
最大应力 (MPa) | A | 1.3 | 5.4 | 2.0 | 6.5 |
B | 2.4 | 10.6 | 3.9 | 10.7 | |
C | 3.6 | 12.6 | 5.8 | 16.0 | |
最大変位量 (mm) | A | 0.005 | 0.030 | 0.010 | 0.021 |
B | 0.009 | 0.060 | 0.021 | 0.041 | |
C | 0.014 | 0.089 | 0.031 | 0.061 |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON C4-A601,A901(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | EV2A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | EV2A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON VT6-A901(定位方式:外定位) 机器人本体定位时,请使用带排气口的定位销 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | EV3A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | EV3A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON C8-A701,A901,A1401,C12-A1401(定位方式:外定位) 机器人本体定位时,请使用带排气口的定位销 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | EV4A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | EV4A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON G3-251,301,351(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES2A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES2A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON LS3-B401(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES3A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES3A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON T3-B401(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES4A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES4A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON G6-45,55,65(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES5A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES5A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON LS6-B502,602,702,LS10-B60,70,80(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES6A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES6A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON T6-B602(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES7A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES7A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON GX4-A251,301,351(定位方式:外定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES8A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES8A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON GX4-A251,301,351(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES8B | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES8B | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON GX8-A45,55,65(定位方式:外定位) 机器人本体定位时,请使用带排气口的定位销 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES9A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES9A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON GX8-A45,55,65(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES9B | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES9B | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
■底座加工图 H100~300 | ■机器人安装加工图 对应机器人机种 EPSON G10-65,85,G20-85,A0,LS20-B804,A04(定位方式:内定位) 由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动 (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。) 无指示的机械加工公差,以JISB0405m级作为基准。但是,肋板部尺寸及倒角公差除外 上下板侧面及肋板侧面使用激光加工 无指示的角部倒角C0.5~1.0 刚性参考值作为基准,请确认客户的机器人使用方法是否合适 ■商品重量(kg) ※参考值
| ||||||||||||||||||||
■底座加工图 H305~800 |
型式 | 材质 | 表面处理 | 涂装色 | 安装加工 (机器人安装孔 加工图参照) | H 指定5mm 单位 | 肋板 长度 h |
Type | ||||||
YSTB | SS400 相当 | 粉末涂装 | 黑(色样N-15) | ES10A | 100~800 | (H-40)/2 |
YSTG | 灰(RAL7015) | |||||
YSTW | 白(RAL9003) | |||||
YST | - | - |
■参考色样本 | ||
YSTB 相近色 No.N1.5 | YSTG 相近色 No.4.8PB3.6/0.7 | YSTW 相近色 No.1.0GY9.2/0.2 |
■订购例
| ■订购量价目表
| ■交货期 |
Alterations | 加工面喷涂 | 定位用销孔追加 | 安装螺栓孔径变更 | ||
上下板的加工面喷涂 | 底座下板追加2个定位销孔 | 底座下板的孔径变更为Φ9 | |||
Code | TAD | PHX | NC | ||
Spec. | 涂装后H尺寸公差如上图所示 | H≦300时 | H>300时 | H≦300时 | H>300时 |
型式 | - | 安装加工 | - | H | - | (TAD・PHX・NC) |
YSTB | - | ES10A | - | H400 | - | TAD-PHX-NC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|