型式 | 螺纹尺寸 R | L | B | D | t | |
![]() | ![]() | |||||
E-PACK-MSFPB (SUS304) E-PACK-MSSPB (SUS316) (20个装) | 1 | R1/8 | 8(7.5) | 5(4) | 9.7 | 4.8 |
2 | R1/4 | 10(9.5) | 6 | 13.1 | 6(5.5) | |
3 | R3/8 | 11(10.5) | 8 | 16.6 | 6(8) | |
4 | R1/2 | 15(12.5) | 10 | 20.9 | 9(8) |
Type | ![]() | ![]() |
E-PACK-MSFPB | SUS304 | - |
E-PACK-MSSPB | SUS316 |
型式 | 螺纹尺寸 R | L | B | D | t | |
![]() | ![]() | |||||
E-PACK-MSFPB (SUS304) E-PACK-MSSPB (SUS316) (20个装) | 1 | R1/8 | 8(7.5) | 5(4) | 9.7 | 4.8 |
2 | R1/4 | 10(9.5) | 6 | 13.1 | 6(5.5) | |
3 | R3/8 | 11(10.5) | 8 | 16.6 | 6(8) | |
4 | R1/2 | 15(12.5) | 10 | 20.9 | 9(8) |
全不锈钢接头 | |
使用流体 | 空气、蒸汽、水、药品 |
密封材料 | 氟橡胶FKM70 |
使用温度范围 | -5~200℃ |
极限耐温范围 | -40~240℃ |
使用压力范围 | -100KPa~1.2MPa |
耐压 | 3MPa |
耐腐蚀 | 〇 |
使用油脂 | 有 |
螺纹密封胶水 | 有 |
配套气管材质 | 聚氨酯(PU) 尼龙(PA)-耐压 铁氟龙(PTFE)-耐温耐压 |
螺纹种类 | 螺纹尺寸 (螺纹代号) | 紧固扭矩 |
(N·m) | ||
米制螺纹 | M5 | 1.4~1.8 |
锥螺纹(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12 ~14 | |
R3/8(3) | 22 ~24 | |
R1/2(4) | 27 ~29 |
序号 | 部件名 | 材质 |
① | 螺纹头 | SUS316/304 |
② | O型圈 | FKM |
③ | 金属本体 | SUS316/304 |
④ | 密封圈 | FKM |
⑤ | 垫片 | PTFE |
⑥ | 卡簧 | SUS316/304 |
⑦ | 按钮 | SUS316/304 |
⑧ | 钢套 | SUS316/304 |
型式 | 螺纹尺寸 R | L | B | D | t | |
![]() | ![]() | |||||
E-PACK-MSFPB (SUS304) E-PACK-MSSPB (SUS316) (20个装) | 1 | R1/8 | 8(7.5) | 5(4) | 9.7 | 4.8 |
2 | R1/4 | 10(9.5) | 6 | 13.1 | 6(5.5) | |
3 | R3/8 | 11(10.5) | 8 | 16.6 | 6(8) | |
4 | R1/2 | 15(12.5) | 10 | 20.9 | 9(8) |
Type | ![]() | ![]() |
E-PACK-MSFPB | SUS304 | - |
E-PACK-MSSPB | SUS316 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|