型式 | 适用管内径 d | L | S | S1 | S2 | M | |
Type | 适用管外径D | ||||||
E-PACK-MBNPM (5~20个装) | 4 | 2.5 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6×1 |
6 | 4 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8×1 | |
8 | 5 | 43 | 14 | 14 | 14 | 11×1 | |
10 | 6.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 13×1 | |
12 | 8 | 50 | 17 | 17 | 17 | 15×1 | |
16 | 12 | 55 | 21 | 21 | 21 | 19×1 |
型式 | 适用管内径 d | L | S | S1 | S2 | M | |
Type | 适用管外径D | ||||||
E-PACK-MBNPM (5~20个装) | 4 | 2.5 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6×1 |
6 | 4 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8×1 | |
8 | 5 | 43 | 14 | 14 | 14 | 11×1 | |
10 | 6.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 13×1 | |
12 | 8 | 50 | 17 | 17 | 17 | 15×1 | |
16 | 12 | 55 | 21 | 21 | 21 | 19×1 |
全黄铜接头 | |
使用流体 | 空气、蒸汽、水 |
密封材料 | 氟橡胶FKM |
使用温度范围 | -5~150℃ |
极限耐温范围 | -40~240℃ |
使用压力范围 | -100KPa~1.2MPa |
耐压 | 2.5MPa |
耐腐蚀 | 〇 |
使用油脂 | 有 |
螺纹密封胶水 | 无 |
配套气管材质 | 聚氨酯(PU) 尼龙(PA)-耐压 |
标号 | 品名 | 材料 |
① | 本体 | 黄铜/镀镍 |
② | 帽盖 | 黄铜/镀镍 |
③ | 气管 | PU或者尼龙 |
④ | 爪簧 | 不锈钢 |
⑤ | 密封件 | FKM70(氟橡胶) |
型式 | 适用管内径 d | L | S | S1 | S2 | M | |
Type | 适用管外径D | ||||||
E-PACK-MBNPM (5~20个装) | 4 | 2.5 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6×1 |
6 | 4 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8×1 | |
8 | 5 | 43 | 14 | 14 | 14 | 11×1 | |
10 | 6.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 13×1 | |
12 | 8 | 50 | 17 | 17 | 17 | 15×1 | |
16 | 12 | 55 | 21 | 21 | 21 | 19×1 |
类型 | 材质 | 表面处理 |
本体 | 黄铜 | 镀镍 |
密封圈 | FKM70 | - |
型式 | 适用管内径 d | L | S | S1 | S2 | M | |
Type | 适用管外径D | ||||||
E-PACK-MBNPM (5~20个装) | 4 | 2.5 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6×1 |
6 | 4 | 36 | 10 | 10 | 10 | 8×1 | |
8 | 5 | 43 | 14 | 14 | 14 | 11×1 | |
10 | 6.5 | 45 | 15 | 15 | 15 | 13×1 | |
12 | 8 | 50 | 17 | 17 | 17 | 15×1 | |
16 | 12 | 55 | 21 | 21 | 21 | 19×1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|