型式 | 螺纹尺寸 R | L | H | D | S | |
![]() | ![]() | |||||
E-PACK-MBPB (20~50个装) | 1 | R1/8 | 8 | 5 | 9.6 | 4 |
2 | R1/4 | 10 | 7 | 13.2 | 6 | |
3 | R3/8 | 11 | 7.5 | 16.4 | 10 | |
4 | R1/2 | 13 | 12 | 20.9 | 12 |
型式 | 螺纹尺寸 R | L | H | D | S | |
![]() | ![]() | |||||
E-PACK-MBPB (20~50个装) | 1 | R1/8 | 8 | 5 | 9.6 | 4 |
2 | R1/4 | 10 | 7 | 13.2 | 6 | |
3 | R3/8 | 11 | 7.5 | 16.4 | 10 | |
4 | R1/2 | 13 | 12 | 20.9 | 12 |
全黄铜接头 | |
使用流体 | 空气、蒸汽、水 |
密封材料 | 氟橡胶FKM |
使用温度范围 | -5~150℃ |
极限耐温范围 | -40~240℃ |
使用压力范围 | -100KPa~1.2MPa |
耐压 | 2.5MPa |
耐腐蚀 | 〇 |
使用油脂 | 有 |
螺纹密封胶水 | 无 |
配套气管材质 | 聚氨酯(PU) 尼龙(PA)-耐压 |
螺纹种类 | 螺纹尺寸 (螺纹代号) | 紧固扭矩 |
(N·m) | ||
米制螺纹 | M5 | 1.4~1.8 |
锥螺纹(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12~14 | |
R3/8(3) | 22~24 | |
R1/2(4) | 27~29 |
型式 | 螺纹尺寸 R | L | H | D | S | |
![]() | ![]() | |||||
E-PACK-MBPB (20~50个装) | 1 | R1/8 | 8 | 5 | 9.6 | 4 |
2 | R1/4 | 10 | 7 | 13.2 | 6 | |
3 | R3/8 | 11 | 7.5 | 16.4 | 10 | |
4 | R1/2 | 13 | 12 | 20.9 | 12 |
型式 | 螺纹尺寸 R | L | H | D | S | |
![]() | ![]() | |||||
E-PACK-MBPB (20~50个装) | 1 | R1/8 | 8 | 5 | 9.6 | 4 |
2 | R1/4 | 10 | 7 | 13.2 | 6 | |
3 | R3/8 | 11 | 7.5 | 16.4 | 10 | |
4 | R1/2 | 13 | 12 | 20.9 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|